The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • TS
    • Placas de cubierta y pulsa­dores - TS
    • WZD6100GT
    EAN
    3250610093481
    Cantidad
    1 uni.
    Herramienta de software de-DE 2025-11-13
    • Placas de cubierta y pulsa­dores - TS

    Placa cristal con borde biselado 1 elemento WZD6100GT

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión
    Disponible próximamente

    Placa cristal con borde biselado 1 elemento

    WZD6100GT

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios imprescindibles

    Previous
    Previous
    1870
    1870
    Caja empotrar TS Crystal Ball y Sensor
    33,25 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    181110
    181110
    Pulsador TS cromo
    42,98 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    1809
    1809
    Caja empotrar TS
    18,03 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Accesorios Opcionales

    • Tornillo de seguridad 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Tornillo de seguridad
    • 189512

      Tornillo TS oro

      12,68 €  / uni.*

    Características técnicas

    Capa­cidad
    • Número de elementos
      1
    Mate­riales
    • Colour
      Natural
    • Código RAL
      9010
    • Acabado de la super­ficie
      Brillante
    • Mate­rial
      Vidrio
    • Contiene mate­rial reci­clado (% del peso total del plás­tico)
      0
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    Dimen­siones
    • Altura
      160 mm
    • Anchura
      86 mm
    • Profun­didad
      5 mm
    Acce­so­rios
    • Tiene espacio de etique­tado
      No
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Empo­t­rado
    • Posi­ción de montaje/co­ne­xión
      Hori­zontal, Vertical
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK02

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WZD6100GT
    PDF
    RoHS report WZD6100GT
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen WZD6100GT | Hager España

      Imagen del producto WZD6100GT

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto WZD6100GT | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto WZD6100GT

      Placa cristal con borde biselado 1 elemento

      PDF
    • Herramienta de software

      Imagen Herramienta de software de-DE 2025-11-13 | Hager España

      Herramienta de software de-DE 2025-11-13

      URL
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-02-19 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-02-19

      PDF
      352,19 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      1
    • 1
      181110 - Pulsador TS cromo
      181110
      Pulsador TS cromo
      Precio de venta
      42,98 €
      / uni. *
      42,98 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U