Interruptor automático magnetotérmico serie N 3P 3A curva C 10/15kA NCN303A
EAN
3250614615771
Cantidad
4 Piezas
Precio de venta
299,58 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
AOB tipo A 2 productos disponibles
-
AOB tipo AC 2 productos disponibles
-
AOB tipo A-HI 2 productos disponibles
-
AOB tipo AC/A-SEL 1 productos disponibles
-
Adaptador de carril DIN 1 productos disponibles
-
Ver más 13 otros productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada3 A
-
Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu bajo 400V AC IEC60947-215 kA
-
Corriente asignada a -25°C3,57 A
-
Corriente asignada a -20°C3,52 A
-
Corriente asignada a -15°C3,47 A
-
Corriente asignada a -10°C3,42 A
-
Corriente asignada a -5°C3,37 A
-
Corriente asignada a 0°C3,32 A
-
Corriente asignada a 5°C3,27 A
-
Corriente asignada a 10°C3,22 A
-
Corriente asignada a 15°C3,17 A
-
Corriente asignada a 20°C3,11 A
-
Corriente asignada a 25°C3,06 A
-
Corriente asignada a 30°C3 A
-
Corriente asignada a 35°C2,93 A
-
Corriente asignada a 40°C2,85 A
-
Corriente asignada a 45°C2,77 A
-
Corriente asignada a 50°C2,69 A
-
Corriente asignada a 55°C2,60 A
-
Corriente asignada a 60°C2,52 A
-
Corriente asignada a 65°C2,43 A
-
Corriente asignada a 70°C2,33 A
Arquitectura
-
Tipo de polo3P
-
CurvaC
Capacidad
-
Número de módulos3
Principales características eléctricas
-
Poder asignado de corte de servicio en cortocircuito lcn AC conforme a IEC60898-110 kA
-
Par de apriete nominal del terminal superior2,80 - 2,80 Nm
-
Par de apriete nominal del terminal inferior2,80 - 2,80 Nm
Tensión
-
Tensión asignada de empleo en alterna400 - 400 V
-
Tipo de alimentación de tensiónCA
-
Tensión asignada de aislamiento Ui500 V
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)6000 V
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Conexión
-
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores rígidos1 - 35 mm²
-
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores flexibles1 - 25 mm²
-
Sección transversal de entrada con tornillos, para conductores flexibles1 - 25 mm²
-
Sección transversal de entrada con tornillos, para conductores rígidos1 - 35 mm²
Instalación, montaje
-
Par de apriete nominal2,80 - 2,80 Nm
-
Tipo de conexión inferior para aparatos modularesbiconnect
-
Tipo de conexión superior para aparatos modularesBorne a tornillo
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Condiciones de uso
-
Grado de contaminación según IEC60664 / IEC60947-22
-
Clase de limitación de energía I²t3
-
Temperatura de funcionamiento-25 - 70 °C
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal6,60 W
Endurancia
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos4000
-
Endurancia mecánica en número de maniobras20000
Conectividad
-
Alineamiento de los bornes superiores para aparatos modularesBornes alineados
-
Alineamiento de los bornes inferiores para aparatos modularesBornes alineados
Dimensiones
-
Altura83 mm
-
Anchura52,50 mm
-
Profundidad70 mm
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha de datos del producto
Ficha de datos del producto en-GB 2020-01-01
PDF204,90 kB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad 2024-10-02
PDF653,93 kBDeclaración de conformidad 2024-10-02
PDF650,27 kB
Más descargas