The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta modular
    • Apara­menta de protec­ción modular
    • Acce­so­rios
    • MZ204
    EAN
    3250614562044
    Cantidad
    1 uni.
    • Acce­so­rios

    Bobina de emisión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML, 12/48V, DC MZ204

    Precio de venta
    169,25 €
    / uni. *
    169,25 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Bobina de emisión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML, 12/48V, DC

    MZ204

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Potencia
    • Consumo de arranque
      27 VA
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -25 - 60 °C
    Tensión
    • Tensión circuito de mando en AC
      24 - 48 V
    • Tensión circuito de mando en DC
      12 - 48 V
    • Tipo de alimen­ta­ción de tensión
      AC/DC
    • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
      4000 V
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      24 - 48 V
    • Tensión asig­nada de empleo en DC
      12 - 48 V
    Dimen­siones
    • Altura
      83 mm
    • Anchura
      18 mm
    • Profun­didad
      68 mm
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      1
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration MZ204
    PDF
    Informe RoHS MZ204
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen MZ204 | Hager España

      Imagen del producto MZ204

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto MZ204 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto MZ204

      Bobina de emisión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML, 12/48V, DC

      PDF
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Ficha de datos del producto

      Imagen UK_PD_TDS_CIRCUITBREAKERAUXILLIARIES.pdf | Hager España

      UK_PD_TDS_CIRCUITBREAKERAUXILLIARIES.pdf

      Technical data sheet including characteristics for circuit breaker auxiliaries.

      PDF
      97,81 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-US 2026-07-14 | Hager España

      Declaración de conformidad en-US 2026-07-14

      PDF
      254,04 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-04-26

      PDF
      223,50 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      CZN006 - Juego de tapas cubrebornes precintables para interruptor dif. de 25 a 63A, 4M
      CZN006
      Juego de tapas cubrebornes precintables para interruptor dif. de 25 a 63A, 4M
      Precio de venta
      29,84 €
      / Kit *
      29,84 €
      / Kit *
    • 2
      LZ060 - Separador disipador 60x9x44mm para aparamenta modular
      LZ060
      Separador disipador
      Precio de venta
      7,83 €
      / uni. *
      7,83 €
      / uni. *
    • 3
      MZ201 - Contacto auxiliar 1NA+1NC, 5A, 230V para interruptores auto. series M,N,HM,ML
      MZ201
      Contacto auxiliar para interruptores aut. series M, N, HM, ML, 1NA+1NC, 5A, 230V
      Precio de venta
      100,96 €
      / uni. *
      100,96 €
      / uni. *
    • 4
      MZ212 - Bobina de protección contra las sobretensiones, 230V AC
      MZ212
      Bobina de protección contra las sobretensiones, 230V AC
      Precio de venta
      122,42 €
      / uni. *
      122,42 €
      / uni. *
    • 5
      MZ203 - Bobina de emisión 230-400V para interruptores automáticos series M/N/HM/ML
      MZ203
      Bobina de emisión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML, 230-400V
      Precio de venta
      169,28 €
      / uni. *
      169,28 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U