Separador disipador LZ060

EAN
3250614260605
Cantidad
12 PCEs
Grupo
40
6,43 €
/ uni. *

Características técnicas

Configuración
  • Número de módulos
    0.5
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    44 mm
  • Altura del producto instalado
    60 mm
  • Anchura del producto instalado
    9 mm
Accesorios incluidos
  • Tipo de accesorios de montaje
    Otro
  • _Tipos de accesorios para cajas de distribución
    otro
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

Separador disipador
Separador disipador para aparatos modulares

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.