The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta modular
    • Apara­menta de protec­ción modular
    • Acce­so­rios
    • CZ001
    Contacto auxiliar y contacto por defecto (1NA + 1NC) con intensidad nominal de 6 A, tensión de empleo de 230 V AC, 50 Hz y ancho de 1 módulo. Compatible con interruptores diferenciales de 2 y 4 polos, de 25 a 100 A, excepto modelos CD728M, CD728V y CD748V. Montaje sencillo mediante sistema de clic. Permite conexiones de hasta 4 mm² con cable flexible y 6 mm² con cable rígido, mediante bornes a tornillo. Admite un rango de temperatura de funcionamiento de -25 °C a +60 °C.
    EAN
    3250611860013
    Cantidad
    1 uni.
    • Acce­so­rios

    Contacto auxiliar + contacto de defecto para interruptor dif de 2P/4P, 6A, 230V CZ001

    Precio de venta
    103,92 €
    / uni. *
    103,92 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Contacto auxiliar + contacto de defecto para interruptor dif de 2P/4P, 6A, 230V

    CZ001

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      6 A
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de cone­xión
      Borne de tornillo
    • Tipo de montaje
      Montaje por clic
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      1
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de conductor flexible
      4 mm²
    • Sección trans­versal de conductor rígido
      6 mm²
    Tensión
    • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
      500 V
    • Tipo de alimen­ta­ción de tensión
      AC
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      230 - 440 V
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 50 Hz
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -25 - 60 °C
    • Tempe­ra­tura de alma­ce­na­mien­to/t­rans­porte
      -40 - 80 °C
    Endu­rancia
    • Número de manio­bras mecá­nicas
      12000
    • Endu­rancia eléc­trica en número de ciclos
      6000
    Potencia
    • Potencia disipada en IN
      0,10 W
    Dimen­siones
    • Anchura
      18 mm
    Equipo
    • Número de contactos INV
      0
    • Número de contactos NC
      1

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration CZ001
    PDF
    Informe RoHS CZ001
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen CZ001 | Hager España

      Imagen del producto CZ001

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto CZ001 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto CZ001

      Contacto auxiliar + contacto de defecto para int. dif. de 2 y 4 P, 6A, 230V

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Notice Auxiliaire de signalisation MZ202 | Hager España

      Notice Auxiliaire de signalisation MZ202

      Manual de instalación cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2015-04-07

      PDF
      698,03 kB
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-US 2026-07-14 | Hager España

      Declaración de conformidad en-US 2026-07-14

      PDF
      254,04 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-04-26

      PDF
      223,50 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      CZN006 - Juego de tapas cubrebornes precintables para interruptor dif. de 25 a 63A, 4M
      CZN006
      Juego de tapas cubrebornes precintables para interruptor dif. de 25 a 63A, 4M
      Precio de venta
      29,84 €
      / Kit *
      29,84 €
      / Kit *
    • 2
      MZ201 - Contacto auxiliar 1NA+1NC, 5A, 230V para interruptores auto. series M,N,HM,ML
      MZ201
      Contacto auxiliar para interruptores aut. series M, N, HM, ML, 1NA+1NC, 5A, 230V
      Precio de venta
      100,96 €
      / uni. *
      100,96 €
      / uni. *
    • 3
      MZ204 - Bobina de emisión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML, 12/48V, DC
      MZ204
      Bobina de emisión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML, 12/48V, DC
      Precio de venta
      169,25 €
      / uni. *
      169,25 €
      / uni. *
    • 4
      MZ212 - Bobina de protección contra las sobretensiones, 230V AC
      MZ212
      Bobina de protección contra las sobretensiones, 230V AC
      Precio de venta
      122,42 €
      / uni. *
      122,42 €
      / uni. *
    • 5
      MZ203 - Bobina de emisión 230-400V para interruptores automáticos series M/N/HM/ML
      MZ203
      Bobina de emisión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML, 230-400V
      Precio de venta
      169,28 €
      / uni. *
      169,28 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U