The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta modular
    • Apara­menta de protec­ción modular
    • Acce­so­rios
    • L061
    EAN
    4010330661846
    Cantidad
    20 Piezas
    • Acce­so­rios

    Realce 15 mm para aparamenta modular sobre carril DIN, 1 módulo L061

    Precio de venta
    4,27 €
    / uni. *
    4,27 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Realce 15 mm para aparamenta modular sobre carril DIN, 1 módulo

    L061

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      0
    • Anchura
      15 mm
    • Profun­didad
      0

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration L061
    PDF
    Informe RoHS L061
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen L061 | Hager España

      Imagen del producto L061

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto L061 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto L061

      Realce 15 mm para aparamenta modular sobre carril DIN, 1 módulo

      PDF
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      MZ206 - Bobina de mínima tensión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML 230 V~
      MZ206
      Bobina de mínima tensión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML 230 V~
      Precio de venta
      181,26 €
      / uni. *
      181,26 €
      / uni. *
    • 2
      MZ212 - Bobina de protección contra las sobretensiones, 230V AC
      MZ212
      Bobina de protección contra las sobretensiones, 230V AC
      Precio de venta
      122,42 €
      / uni. *
      122,42 €
      / uni. *
    • 3
      CZN005 - Juego de tapas cubrebornes precintables para interruptor dif. de 25 a 63A, 2M
      CZN005
      Juego de tapas cubrebornes precintables para interruptor dif. de 25 a 63A, 2M
      Precio de venta
      16,26 €
      / Kit *
      16,26 €
      / Kit *
    • 4
      MZN130 - Tapa precinto para bornes de interruptores serie HM
      MZN130
      Tapa precinto para bornes de interruptores serie HM
      Precio de venta
      17,53 €
      / uni. *
      17,53 €
      / uni. *
    • 5
      MZ204 - Bobina de emisión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML, 12/48V, DC
      MZ204
      Bobina de emisión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML, 12/48V, DC
      Precio de venta
      169,25 €
      / uni. *
      169,25 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U