The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • Apara­menta modular
    • Apara­menta de protec­ción modular
    • Acce­so­rios
    • MZ212
    Bobina de protección contra sobretensiones permanentes o temporales con una tensión de 230V AC 50/60Hz. Ancho de un módulo y montaje en carril DIN. Este accesorio forma parte de los equipos de protección eléctrica adecuados para el sector terciario.
    EAN
    3250614562129
    Cantidad
    1 uni.
    • Acce­so­rios

    Bobina de protección contra las sobretensiones, 230V AC MZ212

    Precio de venta
    122,42 €
    / uni. *
    122,42 €
    / uni. *
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Bobina de protección contra las sobretensiones, 230V AC

    MZ212

    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos
    • Más productos

    Características técnicas

    Capa­cidad
    • Número de módulos
      1
    Tensión
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      230 - 230 V
    • Tipo de alimen­ta­ción de tensión
      AC
    • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
      500 V
    • Tensión asig­nada de empleo en DC
      0 - 0 V
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Dimen­siones
    • Altura
      87 mm
    • Anchura
      17,50 mm
    • Profun­didad
      68 mm

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration MZ212
    PDF
    Informe RoHS MZ212
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen MZ212 | Hager España

      Imagen del producto MZ212

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagen Hager Ficha de datos de producto MZ212 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto MZ212

      Bobina de protección contra las sobretensiones, 230V AC

      PDF
    • Manual de montaje

      Imagen Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pt-PT 2010-12-17 | Hager España

      Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pt-PT 2010-12-17

      PDF
      711,55 kB
    • MarketingServiceBrochure

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • normalización y medio ambiente

      Imagen Declaración de conformidad en-US 2026-07-14 | Hager España

      Declaración de conformidad en-US 2026-07-14

      PDF
      254,04 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-US 2026-07-14 | Hager España

      Declaración de conformidad en-US 2026-07-14

      PDF
      257,03 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-US 2026-07-14 | Hager España

      Declaración de conformidad en-US 2026-07-14

      PDF
      271,18 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-04-26

      PDF
      223,50 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      MZ202 - Contacto de defecto para int. aut. series M/N/HM/ML, 1NA+1NC, 5A, 230V
      MZ202
      Contacto de defecto para int. aut. series M/N/HM/ML, 1NA+1NC, 5A, 230V
      Precio de venta
      109,47 €
      / uni. *
      109,47 €
      / uni. *
    • 2
      MZN121 - Juego de separadores entre polos para int. automáticos series M, N (3 unidades)
      MZN121
      Juego de separadores entre polos para int. automáticos series M, N (3 unidades)
      Precio de venta
      9,06 €
      / Kit *
      9,06 €
      / Kit *
    • 3
      KZ021 - Tapa lateral para los puentes de unión KB163N y KB163P
      KZ021
      Tapa lateral para los puentes de unión KB163N y KB163P
      Precio de venta
      5,76 €
      / uni. *
      5,76 €
      / uni. *
    • 4
      MZ201 - Contacto auxiliar 1NA+1NC, 5A, 230V para interruptores auto. series M,N,HM,ML
      MZ201
      Contacto auxiliar para interruptores aut. series M, N, HM, ML, 1NA+1NC, 5A, 230V
      Precio de venta
      100,96 €
      / uni. *
      100,96 €
      / uni. *
    • 5
      L06800 - Realce 10mm., ancho 4M
      L06800
      Realce 10mm., ancho 4M
      Precio de venta
      10,13 €
      / uni. *
      10,13 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U