Puente de unión de horquilla 3P, 10 mm², 63A, 57M KDN363B
EAN
3250613740962
Cantidad
20 Piezas
Precio de venta
154,76 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Tapón/tira de protección para barra colectora de fase 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada63 A
Arquitectura
-
Número de polos3
Dimensiones
-
Longitud1000 mm
Tensión
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)4500 V
Conexión
-
Sección transversal de conductor rígido10 mm²
Capacidad
-
Número de módulos57
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2022-09-20
PDF342,73 kB
Más descargas