Interruptor automático magnetotérmico serie N 3P 4A curva C 10/15kA NCN304A
EAN
3250614615788
Cantidad
4 Piezas
Precio de venta
299,58 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
AOB tipo A 2 productos disponibles
-
AOB tipo AC 2 productos disponibles
-
AOB tipo A-HI 2 productos disponibles
-
AOB tipo AC/A-SEL 1 productos disponibles
-
Adaptador de carril DIN 1 productos disponibles
-
Ver más 13 otros productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada4 A
-
Poder asignado de corte de servicio lcs bajo 230 V CA según IEC60947-215 kA
-
Poder de corte asignado lcn bajo 230 V CA conforme a IEC60898-110 kA
-
Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu bajo 400V AC IEC60947-215 kA
-
Corriente asignada a -25°C4,88 A
-
Corriente asignada a -20°C4,80 A
-
Corriente asignada a -15°C4,73 A
-
Corriente asignada a -10°C4,65 A
-
Corriente asignada a -5°C4,58 A
-
Corriente asignada a 0°C4,50 A
-
Corriente asignada a 5°C4,42 A
-
Corriente asignada a 10°C4,34 A
-
Corriente asignada a 15°C4,26 A
-
Corriente asignada a 20°C4,17 A
-
Corriente asignada a 25°C4,09 A
-
Corriente asignada a 30°C4 A
-
Corriente asignada a 35°C3,90 A
-
Corriente asignada a 40°C3,79 A
-
Corriente asignada a 45°C3,69 A
-
Corriente asignada a 50°C3,58 A
-
Corriente asignada a 55°C3,46 A
-
Corriente asignada a 60°C3,34 A
-
Corriente asignada a 65°C3,22 A
-
Corriente asignada a 70°C3,10 A
Arquitectura
-
Tipo de polo3P
-
CurvaC
Capacidad
-
Número de módulos3
Principales características eléctricas
-
Poder asignado de corte de servicio en cortocircuito lcn AC conforme a IEC60898-110 kA
-
Par de apriete nominal del terminal superior2,80 - 2,80 Nm
-
Par de apriete nominal del terminal inferior2,80 - 2,80 Nm
Tensión
-
Tensión asignada de empleo en alterna400 - 400 V
-
Tipo de alimentación de tensiónCA
-
Tensión asignada de aislamiento Ui500 V
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)6000 V
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Conexión
-
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores rígidos1 - 35 mm²
-
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores flexibles1 - 25 mm²
-
Sección transversal de entrada con tornillos, para conductores flexibles1 - 25 mm²
-
Sección transversal de entrada con tornillos, para conductores rígidos1 - 35 mm²
Instalación, montaje
-
Par de apriete nominal2,80 - 2,80 Nm
-
Tipo de conexión inferior para aparatos modularesbiconnect
-
Tipo de conexión superior para aparatos modularesBorne a tornillo
-
Posición de montaje de 360° posibleSí
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Condiciones de uso
-
Grado de contaminación según IEC60664 / IEC60947-22
-
Clase de limitación de energía I²t3
-
Temperatura de funcionamiento-25 - 70 °C
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal8,18 W
Endurancia
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos4000
-
Endurancia mecánica en número de maniobras20000
Conectividad
-
Tipo de conector/enchufeBorne de tornillo
-
Alineamiento de los bornes superiores para aparatos modularesBornes alineados
-
Alineamiento de los bornes inferiores para aparatos modularesBornes alineados
Dimensiones
-
Altura83 mm
-
Anchura52,50 mm
-
Profundidad70 mm
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha de datos del producto
Ficha de datos del producto en-GB 2020-01-01
PDF204,90 kB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad 2024-10-02
PDF653,93 kBDeclaración de conformidad 2024-10-02
PDF650,27 kB
Más descargas