The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta modular
    • Apara­menta de protec­ción modular
    • Acce­so­rios
    • MZN175
    EAN
    3250614316302
    Cantidad
    2 Piezas
    • Acce­so­rios

    Dispositivo de bloqueo precintable para interruptores aut. series M/N/HM/ML MZN175

    Precio de venta
    17,81 €
    / uni. *
    17,81 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Dispositivo de bloqueo precintable para interruptores aut. series M/N/HM/ML

    MZN175

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      21 mm
    • Anchura
      17 mm
    • Profun­didad
      12 mm

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration MZN175
    PDF
    Informe RoHS MZN175
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen MZN175 | Hager España

      Imagen del producto MZN175

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto MZN175 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto MZN175

      Dispositivo de bloqueo precintable para interruptores aut. series M/N/HM/ML

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2009-12-02 | Hager España

      Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2009-12-02

      PDF
      1,84 MB
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen CE_22.3494.10.22_universZ_U84... | Hager España

      CE_22.3494.10.22_universZ_U84...

      Declaración de conformidad International 2022-12-16

      PDF
      390,47 kB
      Imagen Declaración de conformidad International 2023-12-20 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2023-12-20

      PDF
      158,18 kB
      Imagen Declaración de conformidad International 2023-12-20 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2023-12-20

      PDF
      163,96 kB
      Imagen Declaración de conformidad International 2023-12-20 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2023-12-20

      PDF
      219,98 kB
      Imagen Declaración de conformidad International 2023-12-20 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2023-12-20

      PDF
      226,05 kB
      Imagen Declaración de conformidad International 2024-01-18 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2024-01-18

      PDF
      247,14 kB
      Imagen Declaración de conformidad International 2024-01-18 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2024-01-18

      PDF
      253,21 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22

      PDF
      360,73 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22

      PDF
      597,12 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22

      PDF
      514,39 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-11-08

      PDF
      180,42 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2021-07-14

      PDF
      177,63 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-10-26

      PDF
      403,64 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-05-31

      PDF
      861,42 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-05-31

      PDF
      918,90 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-10-25

      PDF
      394,06 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-12-16

      PDF
      299,57 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2023-02-28

      PDF
      377,30 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-11-24

      PDF
      225,65 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2023-02-28

      PDF
      192,00 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-11-24

      PDF
      219,53 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      CZN006 - Juego de tapas cubrebornes precintables para interruptor dif. de 25 a 63A, 4M
      CZN006
      Juego de tapas cubrebornes precintables para interruptor dif. de 25 a 63A, 4M
      Precio de venta
      29,84 €
      / Kit *
      29,84 €
      / Kit *
    • 2
      LZ060 - Separador disipador 60x9x44mm para aparamenta modular
      LZ060
      Separador disipador
      Precio de venta
      7,83 €
      / uni. *
      7,83 €
      / uni. *
    • 3
      MZ206 - Bobina de mínima tensión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML 230 V~
      MZ206
      Bobina de mínima tensión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML 230 V~
      Precio de venta
      181,26 €
      / uni. *
      181,26 €
      / uni. *
    • 4
      MZ204 - Bobina de emisión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML, 12/48V, DC
      MZ204
      Bobina de emisión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML, 12/48V, DC
      Precio de venta
      169,25 €
      / uni. *
      169,25 €
      / uni. *
    • 5
      MZN130 - Tapa precinto para bornes de interruptores serie HM
      MZN130
      Tapa precinto para bornes de interruptores serie HM
      Precio de venta
      17,53 €
      / uni. *
      17,53 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U