The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • MZ205
    EAN
    3250614562051
    Cantidad
    1 uni.

    Bobina de mínima tensión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML, 48V DC MZ205

    Precio de venta
    165,60 €
    / uni. *
    165,60 €
    / uni. *
    Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Bobina de mínima tensión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML, 48V DC

    MZ205

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Potencia
    • Consumo de arranque
      2,40 VA
    • Potencia total disipada en condi­ciones de Inten­sidad nominal
      2 W
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -25 - 60 °C
    Tensión
    • Tensión circuito de mando en AC
      0 - 0 V
    • Tensión circuito de mando en DC
      48 - 48 V
    • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
      4000 V
    • Tipo de alimen­ta­ción de tensión
      DC
    Funciones
    • Retar­dado
      No
    Dimen­siones
    • Anchura
      17,50 mm
    • Profun­didad
      68 mm

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration MZ205
    PDF
    Informe RoHS MZ205
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen MZ205 | Hager España

      Imagen del producto MZ205

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto MZ205 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto MZ205

      Bobina de mínima tensión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML, 48V DC

      PDF
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Ficha de datos del producto

      Imagen UK_PD_TDS_CIRCUITBREAKERAUXILLIARIES.pdf | Hager España

      UK_PD_TDS_CIRCUITBREAKERAUXILLIARIES.pdf

      Technical data sheet including characteristics for circuit breaker auxiliaries.

      PDF
      97,81 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-04-26

      PDF
      182,48 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-04-26

      PDF
      223,50 kB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U