Bloque diferencial para serie M/N 3P 25A 30mA tipo A BD325N
EAN
3250611343509
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
485,95 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Productos compatibles
-
Productos asociados 49 productos disponibles
Productos asociados
Características técnicas
Tensión
-
Tensión asignada de empleo en alterna230 - 400 V
-
Tensión asignada de aislamiento Ui500 V
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)4000 V
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 50 Hz
Corriente eléctrica
-
Corriente diferencial asignada ldn30 mA
-
Corriente nominal asignada25 A
Arquitectura
-
Número de polos3
-
Posición del neutroDerecha
Capacidad
-
Número de módulos2
Instalación, montaje
-
Par de apriete nominal2,20 - 2,20 Nm
-
Par de apriete nominal del terminal inferior2,20 - 2,20 Nm
Conectividad
-
Alineamiento de los bornes inferiores para aparatos modularesBornes alineados
Dimensiones
-
Altura70 mm
-
Anchura44 mm
-
Profundidad92 mm
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto BD325N
Bloque diferencial para serie M/N 3P 25A 30mA tipo A
PDF -
Folleto
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2021-11-10
PDF920,46 kB
Declaration
Declaración de conformidad International 2021-12-07
PDF1,14 MB
EU Declaration of Conformity
Declaración de conformidad en-GB 2024-11-12
PDF452,70 kB
Más descargas