The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • NCN300A
    EAN
    3250614615740
    Cantidad
    4 Piezas

    Automático NCN 3P 0.5A C-10/15kA NCN300A

    Precio de venta
    335,74 €
    / uni. *
    335,74 €
    / uni. *

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión
    Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

    Productos de seguimiento:

    NCN302A

    Automático NCN 3P 0.5A C-10/15kA

    NCN300A

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

  • Ver más (15)
    • Bloqueo de las funciones de enclava­miento 1 productos disponibles
    • Funciones de sepa­ra­ción de fases 1 productos disponibles
    • Cubrebornes 1 productos disponibles
    • Acce­so­rios mecá­nicos para compo­nentes de baja tensión 1 productos disponibles
    • Dispa­rador shunt 2 productos disponibles
    • Disparo por subten­sión y sobre­ten­sión 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Bloqueo de las funciones de enclava­miento
    • Funciones de sepa­ra­ción de fases
    • Cubrebornes
    • Acce­so­rios mecá­nicos para compo­nentes de baja tensión
    • Dispa­rador shunt
    • Disparo por subten­sión y sobre­ten­sión
    • Barra colec­tora de fase modular
    • Bloque de contactos auxi­liares
    • Adap­tador de carril DIN
    • AOB tipo A-HI
    • AOB tipo AC
    • Tapón/tira de protec­ción para barra colec­tora de fase
    • AOB tipo A
    • MZN175

      Dispositivo de bloqueo precintable para interruptores aut. series M/N/HM/ML

      0,00 €  / *
    • MZN121

      Juego de separadores entre polos para int. automáticos series M, N (3 unidades)

      0,00 €  / *
    • MZN120

      Tapa precinto para bornes de interruptores automáticos series M/N

      0,00 €  / *
    • LZ060

      Separador disipador

      0,00 €  / *
    • MZ204

      Bobina de emisión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML, 12/48V, DC

      0,00 €  / *
    • MZ203

      Bobina de emisión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML, 230-400V

      0,00 €  / *
    • MZ212

      Bobina de protección contra las sobretensiones, 230V AC

      0,00 €  / *
    • KDN363B

      Puente de unión de horquilla 3P, 10 mm², 63A, 57M

      0,00 €  / *
    • MZ202

      Contacto de defecto para int. aut. series M/N/HM/ML, 1NA+1NC, 5A, 230V

      0,00 €  / *
    • MZ201

      Contacto auxiliar para interruptores aut. series M, N, HM, ML, 1NA+1NC, 5A, 230V

      0,00 €  / *
    • L061

      Realce 15 mm para aparamenta modular sobre carril DIN, 1 módulo

      0,00 €  / *
    • BQ363N

      Bloque diferencial para M/N 3P 63A 300mA tipo A HI selectivo

      0,00 €  / *
    • BD326N

      Bloque diferencial para serie M/N 3P 25A 30mA tipo AC

      0,00 €  / *
    • KZN023

      Tapa lateral para los puentes de unión KDN263B Y KDN363B

      1,58 €  / uni.*
    • BF325N

      Bloque diferencial para serie M/N 3P 25A 300mA tipo A

      0,00 €  / *

    Características técnicas

    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal asig­nada
      0,50 A
    • Poder de corte de servicio Ics a 230 V AC según IEC 60947-2
      15 kA
    • Poder de corte asig­nado Icn a 230V AC según IEC 60898-1
      10 kA
    • Poder de corte último Icu a 230V AC (EN 60947-2)
      30 kA
    • Poder de corte último Icu a 400V AC (EN 60947-2)
      15 kA
    • Corriente asig­nada a -25°C
      0,69 A
    • Corriente asig­nada a -20°C
      0,67 A
    • Corriente asig­nada a -15°C
      0,66 A
    • Corriente asig­nada a -10°C
      0,64 A
    • Corriente asig­nada a -5°C
      0,63 A
    • Corriente asig­nada a 0°C
      0,61 A
    • Corriente asig­nada a 5°C
      0,59 A
    • Corriente asig­nada a 10°C
      0,58 A
    • Corriente asig­nada a 15°C
      0,56 A
    • Corriente asig­nada a 20°C
      0,54 A
    • Corriente asig­nada a 25°C
      0,52 A
    • Corriente asig­nada a 30°C
      0,50 A
    • Corriente asig­nada a 35°C
      0,48 A
    • Corriente asig­nada a 40°C
      0,45 A
    • Corriente asig­nada a 45°C
      0,43 A
    • Corriente asig­nada a 50°C
      0,40 A
    • Corriente asig­nada a 55°C
      0,37 A
    • Corriente asig­nada a 60°C
      0,34 A
    • Corriente asig­nada a 65°C
      0,31 A
    • Corriente asig­nada a 70°C
      0,27 A
    Arquitec­tura
    • Tipo de polo
      3P
    • Curva
      C
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      3
    Prin­cipales carac­te­rís­ticas eléc­tricas
    • Poder de corte asig­nado Icn según IEC 60898-1
      10 kA
    Insta­la­ción, montaje
    • Par de apriete nominal del terminal supe­rior
      2,80 - 2,80 Nm
    • Par de apriete nominal del terminal infe­rior
      2,80 - 2,80 Nm
    • Par de apriete nominal
      2,80 - 2,80 Nm
    • Tipo de cone­xión infe­rior para aparatos modulares
      bicon­nect
    • Tipo de cone­xión supe­rior para aparatos modulares
      Borne de tornillo
    • Posi­ción de montaje de 360° posible
      Sí
    Tensión
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      400 - 400 V
    • Tipo de alimen­ta­ción de tensión
      CA
    • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
      500 V
    • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
      6000 V
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de entrada y salida con torni­llos, para conduc­tores rígidos
      1 - 35 mm²
    • Sección trans­versal de entrada y salida con torni­llos, para conduc­tores flexibles
      1 - 25 mm²
    • Sección trans­versal de entrada con torni­llos, para conduc­tores flexibles
      1 - 25 mm²
    • Sección trans­versal de entrada con torni­llos, para conduc­tores rígidos
      1 - 35 mm²
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    • Distancia de la red
      60 mm
    Condi­ciones de uso
    • Grado de polución / IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Clase de limita­ción de energía I²t
      3
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -25 - 70 °C
    Potencia
    • Potencia total disipada en condi­ciones de Inten­sidad nominal
      4,35 W
    Endu­rancia
    • Endu­rancia eléc­trica en número de ciclos
      4000
    • Número de manio­bras mecá­nicas
      20000
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de cone­xión
      Borne de tornillo
    • Alinea­miento de los bornes supe­riores para aparatos modulares
      Bornes alineados
    • Alinea­miento de los bornes infe­riores para aparatos modulares
      Bornes alineados
    Dimen­siones
    • Altura
      83 mm
    • Anchura
      52,50 mm
    • Profun­didad
      70 mm

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration NCN300A
    PDF
    Informe RoHS NCN300A
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen NCN300A | Hager España

      Imagen del producto NCN300A

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto NCN300A | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto NCN300A

      Automático NCN 3P 0.5A C-10/15kA

      PDF
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Ficha de datos del producto

      Imagen UK_PD_TDS_TransformerMotorprotection.pdf | Hager España

      UK_PD_TDS_TransformerMotorprotection.pdf

      Technical data sheet recommending MCB's for single phase and three phase transformers.

      PDF
      204,90 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen EU Declaration of Conformity | Hager España

      EU Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad en-GB 2024-10-02

      PDF
      650,27 kB
      Imagen UKCA Declaration of Conformity | Hager España

      UKCA Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad en-GB 2024-10-02

      PDF
      653,93 kB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U