Bloque diferencial para serie M/N 3P 25A 30mA tipo A HI BH325N
EAN
3250611383260
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
548,98 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Productos compatibles
-
Productos asociados 49 productos disponibles
Productos asociados
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada25 A
-
Corriente diferencial asignada ldn30 mA
Arquitectura
-
Número de polos3
Seguridad
-
Tipo de corriente residualA HI
Capacidad
-
Número de módulos2
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 50 Hz
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal5 W
Instalación, montaje
-
Par de apriete nominal2,20 - 2,20 Nm
-
Par de apriete nominal del terminal inferior2,20 - 2,20 Nm
Endurancia
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos2000
-
Endurancia mecánica en número de maniobras2000
Tensión
-
Tensión asignada de aislamiento Ui500 V
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)4000 V
Conexión
-
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores rígidos1 - 10 mm²
-
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores flexibles1 - 6 mm²
Conectividad
-
Alineamiento de los bornes inferiores para aparatos modularesBornes alineados
Dimensiones
-
Altura70 mm
-
Anchura44 mm
-
Profundidad92 mm
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto BH325N
Bloque diferencial para serie M/N 3P 25A 30mA tipo A HI
PDF -
Manual de instalación
Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29
PDF1,61 MB -
Folleto
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
EU Declaration of Conformity
Declaración de conformidad en-GB 2024-11-12
PDF452,70 kB
Más descargas