The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta de cabe­cera
    • Inte­rrup­tores automá­ticos e inte­rrup­tores de maniobra
    • Inte­rrup­tores automá­ticos de corte al aire e inte­rrup­tores seccio­na­dores
    • HW1E308DE
    EAN
    3250613235673
    Cantidad
    1 uni.
    • Inte­rrup­tores automá­ticos de corte al aire e inte­rrup­tores seccio­na­dores

    Int.automático ACB HW1 800A 3P 66kA extraíble p.unidad disparo sentinel Energy HW1E308DE

    Precio de venta
    6.926,14 €
    / uni. *
    6.926,14 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Int.automático ACB HW1 800A 3P 66kA extraíble p.unidad disparo sentinel Energy

    HW1E308DE

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

  • Ver más (85)
    • Bobina de tensión mínima 5 productos disponibles
    • Operador del motor 10 productos disponibles
    • Bobina de cierre 5 productos disponibles
    • Dispa­rador shunt 5 productos disponibles
    • Conector macho de potencia nominal 15 productos disponibles
    • Brida de la puerta 2 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Bobina de tensión mínima
    • Operador del motor
    • Bobina de cierre
    • Dispa­rador shunt
    • Conector macho de potencia nominal
    • Brida de la puerta
    • Bloque de contactos auxi­liares
    • Funciones de cone­xión
    • Bloqueo de las funciones de enclava­miento
    • Adap­tador de cable auxi­liar
    • Funciones de red auxi­liares
    • Funciones de sepa­ra­ción de fases
    • Adap­tador de cable de datos auxi­liares
    • Contro­lador tempo­rizador de subten­sión
    • Unidad de disparo
    • Posi­ción del inte­rruptor auxi­liar
    • Acce­so­rios eléc­tricos para compo­nentes de baja tensión
    • Alimen­ta­ción eléc­trica DC
    • Funciones de la tapa
    • Acce­so­rios mecá­nicos para compo­nentes de baja tensión
    • HWX033HSA

      Bobina de mínima tensión 200-250VAC/DC (UV)

      565,29 €  / uni.*
    • HWX031HSA

      Bobina de mínima tensión 48-60V AC/DC (UV)

      565,29 €  / uni.*
    • HWX030HSA

      Bobina de mínima tensión 24-30V AC/DC (UV)

      565,29 €  / uni.*
    • HWX034HSA

      Bobina de mínima tensión 380-480V AC (UV)

      565,29 €  / uni.*
    • HWX032HSA

      Bobina de mínima tensión 100-130VAC/DC (UV)

      565,29 €  / uni.*
    • HWX004HSA

      2.757,21 €  / uni.*
    • HWX002HSA

      2.757,21 €  / uni.*
    • HWX701HSA

      2.731,97 €  / uni.*
    • HWX702HSA

      2.731,97 €  / uni.*
    • HWX001HSA

      2.757,21 €  / uni.*
    • HWX703HSA

      2.731,97 €  / uni.*
    • HWX006HSA

      2.757,21 €  / uni.*
    • HWX005HSA

      2.757,21 €  / uni.*
    • HWX704HSA

      2.731,97 €  / uni.*
    • HWX003HSA

      2.757,21 €  / uni.*
    • HWX026HSA

      512,51 €  / uni.*
    • HWX025HSA

      512,51 €  / uni.*
    • HWX028HSA

      512,51 €  / uni.*
    • HWX029HSA

      576,64 €  / uni.*
    • HWX027HSA

      512,51 €  / uni.*
    • HWX020HSA

      Bobina de emisión de corriente 24-30V AC/DC (SH)

      547,80 €  / uni.*
    • HWX021HSA

      512,51 €  / uni.*
    • HWX023HSA

      Bobina de emisión de corriente 200-250V AC/DC (SH)

      512,51 €  / uni.*
    • HWX022HSA

      Bobina de emisión de corriente 100-130V AC/DC (SH)

      512,51 €  / uni.*
    • HWX024HSA

      Bobina de emisión de corriente 380-480V AC (SH)

      547,80 €  / uni.*
    • HWW466HSA

      Módulo calibre relé (rating plug) 800A

      229,54 €  / uni.*
    • HWW464HSA

      Módulo calibre relé (rating plug) 400A

      229,54 €  / uni.*
    • HWW465HSA

      Módulo calibre relé (rating plug) 630A

      229,54 €  / uni.*
    • HWW686HSA

      Módulo calibre relé (rating plug) 800A Harmonic

      810,79 €  / uni.*
    • HWW726HSA

      Módulo calibre relé (rating plug) 800A Ultimate

      1.849,70 €  / uni.*
    • HWW664HSA

      Módulo calibre relé (rating plug) 400A Meter Plus

      464,54 €  / uni.*
    • HWW665HSA

      Módulo calibre relé (rating plug) 630A Meter Plus

      464,54 €  / uni.*
    • HWW666HSA

      Módulo calibre relé (rating plug) 800A Meter Plus

      464,54 €  / uni.*
    • HWW684HSA

      Módulo calibre relé (rating plug) 400A Harmonic

      810,79 €  / uni.*
    • HWW685HSA

      Módulo calibre relé (rating plug) 630A Harmonic

      810,79 €  / uni.*
    • HWW704HSA

      Módulo calibre relé (rating plug) 400A Advanced

      1.295,53 €  / uni.*
    • HWW705HSA

      Módulo calibre relé (rating plug) 630A Advanced

      1.295,53 €  / uni.*
    • HWW706HSA

      Módulo calibre relé (rating plug) 800A Advanced

      1.295,53 €  / uni.*
    • HWW724HSA

      Módulo calibre relé (rating plug) 400A Ultimate

      1.849,70 €  / uni.*
    • HWW725HSA

      Módulo calibre relé (rating plug) 630A Ultimate

      1.849,70 €  / uni.*
    • HWY283H

      Marco embellecedor para interruptor ACB tamaño HW1 montaje extraíble

      265,81 €  / uni.*
    • HWY281H

      Door Flange LT for HW1 Draw-out (DF)

      276,23 €  / uni.*
    • HWX040HSA

      241,30 €  / uni.*
    • HWX041HSA

      241,30 €  / uni.*
    • HWX047HSA

      Contacto auxiliar de señalización de defecto HW1 (FS)

      178,92 €  / uni.*
    • HWY005H

      Adaptadores conexión vertical 3P HW1 (VCA)

      1.175,65 €  / uni.*
    • HWY001H

      Prolongadores separadores 3P para HW1 (SP)

      1.175,65 €  / uni.*
    • HWY044HSA

      509,23 €  / uni.*
    • HWY095HSA

      381,81 €  / uni.*
    • HWY046HSA

      475,86 €  / uni.*
    • HWY048HSA

      Conexiones posteriores superiores/inferiores para HW1 3P (RC)

      845,93 €  / uni.*
    • HWY238H

      197,42 €  / uni.*
    • HWY276H

      200,55 €  / uni.*
    • HWY225H

      697,79 €  / uni.*
    • HWY229H

      1.005,51 €  / uni.*
    • HWY228H

      568,69 €  / uni.*
    • HWY218H

      507,84 €  / uni.*
    • HWY269HSA

      271,04 €  / uni.*
    • HWY270HSA

      339,73 €  / uni.*
    • HWY260HSA

      339,62 €  / uni.*
    • HWY360HSA

      13,51 €  / uni.*
    • HWY231H

      716,29 €  / uni.*
    • HWY235H

      716,29 €  / uni.*
    • HWY980H

      27,45 €  / uni.*
    • HWY965HSA

      Módulo de comunicación RTU

      2.152,80 €  / uni.*
    • HWY966HSA

      Módulo de comunicación TCP/IP

      2.152,80 €  / uni.*
    • HWX060HSA

      363,15 €  / uni.*
    • HWY240HSA

      Separadores de fases para interruptores HW1 3P (IB)

      278,10 €  / uni.*
    • HWY210H

      107,06 €  / uni.*
    • HWY033H

      Controlador retardo bobina mínima UV 200-250 AC (UVTC)

      1.458,77 €  / uni.*
    • HWY034H

      Controlador retardo bobina mínima UV 380-480 AC (UVTC)

      1.458,77 €  / uni.*
    • HWY031H

      Controlador retardo bobina mínima UV 48-60V AC/DC (UVTC)

      1.458,77 €  / uni.*
    • HWY030H

      Controlador retardo bobina mínima 24-30V AC/DC (UVTC)

      1.458,77 €  / uni.*
    • HWW453H

      Unidad de disparo electrónica versión sentinel Energy LSI

      4.448,97 €  / uni.*
    • HWX051HSA

      226,09 €  / uni.*
    • HWX050HSA

      226,09 €  / uni.*
    • HWX091HSA

      Contacto listo para cierre HW1 (RTC)

      297,54 €  / uni.*
    • HWX090HSA

      Contacto de alarma OAC para hw+

      463,64 €  / uni.*
    • HWY970H

      Sensor externo de corriente del neutro 400…1600A HW1 (ENCT)

      2.237,47 €  / uni.*
    • HWY951HSA

      111,96 €  / uni.*
    • HWY952HSA

      125,96 €  / uni.*
    • HWY950HSA

      Conector para auxiliares tipo A 6/3

      84,97 €  / uni.*
    • HTG911H

      Fuente de alimentación 24V DC 2, 5A a 70ºC

      328,00 €  / uni.*
    • HWY089HSA

      314,18 €  / uni.*
    • HWX070HSA

      216,19 €  / uni.*

    Características técnicas

    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      800 A
    • Poder de corte último Icu a 400V AC (EN 60947-2)
      66 kA
    • Poder de corte de servicio Ics a 230 V AC según IEC 60947-2
      55 kA
    • Poder de corte de servicio Ics a 400 V AC según IEC 60947-2
      55 kA
    Endu­rancia
    • Número de manio­bras mecá­nicas
      25000
    Equipo
    • Número de contactos auxi­liares como contacto conmutado
      3
    Tensión
    • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
      1000 V
    • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
      12000 V
    • Tipo de alimen­ta­ción de tensión
      AC
    Resis­tencia
    • Resis­tencia interna
      50 µΩ
    Arquitec­tura
    • Número de polos
      3
    • Tipo de cons­truc­ción del dispo­sitivo
      Extraíble
    • Tipo de polo
      3P3D
    Disparo
    • Tiempo de respuesta al cierre
      45 ms
    Potencia
    • Potencia disipada en IN
      64,60 W
    • Está gene­rando datos
      Sí
    • Tipos de datos
      Alarmas, Infor­ma­ción básica, Gestión de energía de dispo­sitivos, Diag­nós­ticos gene­rales, Diag­nós­ticos de red, Estado opera­tivo, Estado de encen­di­do­/apagado, Diag­nós­ticos de software
    • Formatos de datos
      MODBUS (RTU), MODBUS (TCP)
    • Volumen esti­mado de datos diarios
      < 1 KB
    • Gene­ra­ción de datos en tiempo real
      Sí
    • Datos alma­ce­nados en el dispo­sitivo
      Sí

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP for HW+ ACB range including terminals : HW1, HW2, HW4 all type (English)
    PDF
    17,55 MB
    REACH declaration HW1E308DE
    PDF
    Informe RoHS HW1E308DE
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen HW1E308DE | Hager España

      Imagen del producto HW1E308DE

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto HW1E308DE | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto HW1E308DE

      Int.automático ACB HW1 800A 3P 66kA extraíble p.unidad disparo sentinel Energy

      PDF
    • Manual de instrucciones

      Imagen Troubleshooting manual | Hager España

      Troubleshooting manual

      Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6

      PDF
      17,00 MB
      Imagen User maintenance guide | Hager España

      User maintenance guide

      hw+ Air circuit breaker HW1

      PDF
      209,74 MB
    • Manual de instalación

      Imagen Installation manual | Hager España

      Installation manual

      hw+ Air circuit breakers HW1

      PDF
      56,16 MB
      Imagen Instrucciones de seguridad | Hager España

      Instrucciones de seguridad

      -

      PDF
      159,14 kB
      Imagen QuickInstall manual | Hager España

      QuickInstall manual

      hw+ Air circuit breakers HW1 / h3+ Moulded case circuit breakers PW1600

      PDF
      14,24 MB
    • Técnico: Accesorio del producto

      Imagen Modbus communication table | Hager España

      Modbus communication table

      hw+ sentinel Energy circuit breakers

      XLS
      378,50 kB
    • guía rápida usuario final

      Imagen Quick start notes | Hager España

      Quick start notes

      First setting of sentinel Energy trip unit

      PDF
      572,09 kB
    • Manual

      Imagen Catálogo técnico | Hager España

      Catálogo técnico

      hw+ Interruptores automáticos de corte al aire HW1 / HW2 / HW4

      PDF
      57,96 MB
      Imagen User guide | Hager España

      User guide

      hw+ Modbus communication sentinel Energy

      PDF
      6,25 MB
      Imagen User manual | Hager España

      User manual

      hw+ sentinel Energy electronic trip units

      PDF
      16,52 MB
      Imagen User manual | Hager España

      User manual

      hw+ Air circuit breakers HW1

      PDF
      30,42 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto hw+, ACB, quadro evo | Hager España

      Folleto hw+, ACB, quadro evo

      PDF
      4,06 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Datos de seguridad

      Imagen Cybersecurity guide | Hager España

      Cybersecurity guide

      hw+ sentinel Energy circuit breakers HW1, HW2 and HW4

      PDF
      1,07 MB
    • Manual

      Imagen User manual | Hager España

      User manual

      h3+/hw+ Panel display HTD210H

      PDF
      6,86 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-US 2026-07-15 | Hager España

      Declaración de conformidad en-US 2026-07-15

      PDF
      374,09 kB
      Imagen EU DECLARATION OF CONFORMITY | Hager España

      EU DECLARATION OF CONFORMITY

      Version of April 3, 2023

      PDF
      553,64 kB
      Imagen UKCA DECLARATION OF CONFORMITY | Hager España

      UKCA DECLARATION OF CONFORMITY

      Version of August 1, 2025

      PDF
      442,09 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      HW1N306FB - Interruptor automático ACB HW1 630A 3P 42kA fijo p.unidad de disparo sentinel
      HW1N306FB
      Interruptor automático ACB HW1 630A 3P 42kA fijo p.unidad de disparo sentinel
      Precio de venta
      3.671,66 €
      / uni. *
      3.671,66 €
      / uni. *
    • 2
      HW1N308FB - Interruptor automático ACB HW1 800A 3P 42kA fijo p.unidad de disparo sentinel
      HW1N308FB
      Interruptor automático ACB HW1 800A 3P 42kA fijo p.unidad de disparo sentinel
      Precio de venta
      4.611,25 €
      / uni. *
      4.611,25 €
      / uni. *
    • 3
      HW1N310FB - Interruptor automático ACB HW1 1000A 3P 42kA fijo p.unidad de disparo sentinel
      HW1N310FB
      Interruptor automático ACB HW1 1000A 3P 42kA fijo p.unidad de disparo sentinel
      Precio de venta
      5.552,40 €
      / uni. *
      5.552,40 €
      / uni. *
    • 4
      HW1N312FB - Interruptor automático ACB HW1 1250A 3P 42kA fijo p.unidad de disparo sentinel
      HW1N312FB
      Interruptor automático ACB HW1 1250A 3P 42kA fijo p.unidad de disparo sentinel
      Precio de venta
      6.235,89 €
      / uni. *
      6.235,89 €
      / uni. *
    • 5
      HW1N316FB - Interruptor automático ACB HW1 1600A 3P 42kA fijo p.unidad de disparo sentinel
      HW1N316FB
      Interruptor automático ACB HW1 1600A 3P 42kA fijo p.unidad de disparo sentinel
      Precio de venta
      7.610,87 €
      / uni. *
      7.610,87 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U