Módulo calibre relé 630A Harmonic • HWW685HSA | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Está localizado en el siguiente país : Estados Unidos.
×
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Productos del catálogo
    0
    Ver todo

    No hay resultados ""

      Categorías de productos
      0

      No hay resultados ""

        Sugerencias de búsqueda

        No hay resultados ""

        • https://hager.com/es/buscar
        Menú
        • Catálogo de productos
        • Soluciones
          Soluciones de carga para vehículos eléctricos
          witty, la gama de puntos de recarga
          Más sobre witty
          • Soluciones
          • Soluciones por actividad
            • Instaladores
            • Arquitectos e interioristas
            • Cuadristas
            • Prescriptores
            • Ver todo
            Soluciones de carga para vehículos eléctricos
            witty, la gama de puntos de recarga
            Más sobre witty
          • Soluciones por aplicación
            • Distribuciu00f3n de la energu00eda
            • Gestiu00f3n de la energu00eda
            • Gestiu00f3n del cableado
            • Series de mecanismos
            • Ver todo
            Soluciones de carga para vehículos eléctricos
            witty, la gama de puntos de recarga
            Más sobre witty
          • Soluciones por proyectos
            • Hoteles
            • Oficinas y retail
            • Residencial
            • Ver todo
            Soluciones de carga para vehículos eléctricos
            witty, la gama de puntos de recarga
            Más sobre witty
          • Productos - Ingenio y confiabilidad
            Soluciones de carga para vehículos eléctricos
            witty, la gama de puntos de recarga
            Más sobre witty
          • Ver todo
        • Ideas e Información
          Consulta nuestras obras de referencia
          Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
          Descubre más
          • Ideas e Información
          • Historias Hager
            Consulta nuestras obras de referencia
            Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
            Descubre más
          • Diseños
            Consulta nuestras obras de referencia
            Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
            Descubre más
          • Eventos
            Consulta nuestras obras de referencia
            Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
            Descubre más
          • Obras de referencia
            Consulta nuestras obras de referencia
            Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
            Descubre más
          • Ver todo
        • Documentación & Downloads
          Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
          Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
          Más sobre Hager Ready
          • Documentación & Downloads
          • Tarifas/Catálogo
            Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
            Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
            Más sobre Hager Ready
          • Documentaciones
            Información ilustrada sobre nuestras soluciones
            Descarga nuestros documentos
            Ir a documentaciones
          • Apps&Software
            Configurador mecanismos series Hager
            Configurador mecanismos series Hager
            Configurador Series Hager
          • Logotipo
            Consulta nuestra imagen de marca
            Descarga nuestros logotipos
            Descarga nuestros logotipos
          • Videos hager
            Disponemos de un amplio abanico de videos formativos.
            Aprende paso a paso  acerca de nuestros productos y/o cómo instalarlos. Allí donde estés y cuando tu quieras.
            Ir a videos
          • Ver todo
        • Soporte
          Nuestros programas de formación
          Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
          Ir al catálogo de formaciones
          • Soporte
          • Asistencia técnica
            Nuestros programas de formación
            Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
            Ir al catálogo de formaciones
          • Formación
            Nuestros programas de formación
            Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
            Ir al catálogo de formaciones
          • Contactar
            Nuestros programas de formación
            Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
            Ir al catálogo de formaciones
          • Inversiones para el futuro
            Nuestros programas de formación
            Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
            Ir al catálogo de formaciones
          • Ver todo
        • Empresa
          Soluciones preparadas para el futuro
          Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
          Sostenibilidad
          • Empresa
          • Sostenibilidad
            Soluciones preparadas para el futuro
            Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
            Sostenibilidad
          • Ver todo
        • Ver todas las categorías
        Cuenta
        • Catálogo
        • Apara­menta de cabe­cera
        • Inte­rrup­tores automá­ticos e inte­rrup­tores de maniobra
        • Inte­rrup­tores automá­ticos de corte al aire hw+. Acce­so­rios.
        • HWW685HSA
        HWW685HSA - Módulo calibre relé (rating plug)  630A Harmonic
        HWW685HSA - Módulo calibre relé (rating plug)  630A Harmonic
        HWW685HSA - Módulo calibre relé (rating plug)  630A Harmonic

        Módulo calibre relé (rating plug) 630A Harmonic

        HWW685HSA

        HWW685HSA - Módulo calibre relé (rating plug)  630A Harmonic
        HWW685HSA - Módulo calibre relé (rating plug)  630A Harmonic
        HWW685HSA - Módulo calibre relé (rating plug)  630A Harmonic
        Vídeo promocional hw+ - Nueva gama de ACB hw+
        HWW685HSA - Módulo calibre relé (rating plug)  630A Harmonic
        • Apara­menta de cabe­cera

        Módulo calibre relé (rating plug) 630A Harmonic HWW685HSA

        EAN
        3250613245603
        Cantidad
        1 uni.
        Precio de venta
        757,27 €
        / uni. *
        757,27 €
        / uni. *

        You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

        Agregar a una lista
        Agregar a una lista

        Iniciar sesión para crear una lista de productos

        Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

        Crea una cuenta Iniciar sesión
        • Características técnicas
        • Valor medioambiental
        • Documentos
        • Más productos
        Descargar las características técnicas

        Características técnicas

        Corriente eléc­trica
        • Corriente nominal asig­nada
          630 A

        Valor medioambiental

        Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

        Conforme con RoHS Sí
        Conformidad con REACH Sí
        Sin halógenos Sí

        Certificaciones y documentos

        PEP en-GB 2024-06-04
        PDF
        402,99 kB
        REACH declaration HWW685HSA (english)
        PDF
        103,10 kB
        RoHS declaration HWW685HSA (english)
        PDF
        103,59 kB

        Documentos

        • Imagen del producto

          Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

          Imagen HWW685HSA | Hager España

          Imagen del producto HWW685HSA

        • Manual de instalación

          Imagen Installation manual | Hager España

          Installation manual

          hw+ Air circuit breakers HW1

          PDF
          56,14 MB
          Imagen Instrucciones de seguridad | Hager España

          Instrucciones de seguridad

          -

          PDF
          159,14 kB
          Imagen Manual de instalación | Hager España

          Manual de instalación

          hw+ Interruptores automáticos de corte al aire HW2 / HW4

          PDF
          57,60 MB
        • Manual

          Imagen Catálogo técnico | Hager España

          Catálogo técnico

          hw+ Interruptores automáticos de corte al aire HW1 / HW2 / HW4

          PDF
          63,50 MB
          Imagen User manual | Hager España

          User manual

          hw+ sentinel Energy electronic trip units

          PDF
          16,56 MB
        • Folleto

          Imagen Folleto hw+, ACB, quadro evo | Hager España

          Folleto hw+, ACB, quadro evo

          PDF
          4,06 MB
        • Declaración de conformidad

          Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-04-30 | Hager España

          Declaración de conformidad en-GB 2025-04-30

          PDF
          417,83 kB
          Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-04-30 | Hager España

          Declaración de conformidad en-GB 2025-04-30

          PDF
          413,00 kB
          Imagen Declaration | Hager España

          Declaration

          Declaración de conformidad International 2023-09-26

          PDF
          632,28 kB
          Imagen Declaration | Hager España

          Declaration

          Declaración de conformidad International 2023-09-26

          PDF
          532,15 kB
        Más descargas

        Descubra el resto de productos de esta gama

          5
        • 1
          HWW464HSA - Módulo calibre relé (rating plug)  400A
          HWW464HSA
          Módulo calibre relé (rating plug) 400A
          Precio de venta
          214,38 €
          / uni. *
          214,38 €
          / uni. *
        • 2
          HWW465HSA - Módulo calibre relé (rating plug)  630A
          HWW465HSA
          Módulo calibre relé (rating plug) 630A
          Precio de venta
          214,38 €
          / uni. *
          214,38 €
          / uni. *
        • 3
          HWW466HSA - Módulo calibre relé (rating plug)  800A
          HWW466HSA
          Módulo calibre relé (rating plug) 800A
          Precio de venta
          214,38 €
          / uni. *
          214,38 €
          / uni. *
        • 4
          HWW467HSA - Módulo calibre relé (rating plug)  1000A
          HWW467HSA
          Módulo calibre relé (rating plug) 1000A
          Precio de venta
          214,38 €
          / uni. *
          214,38 €
          / uni. *
        • 5
          HWW468HSA - Módulo calibre relé (rating plug)  1250A
          HWW468HSA
          Módulo calibre relé (rating plug) 1250A
          Precio de venta
          214,38 €
          / uni. *
          214,38 €
          / uni. *

        Productos

        • Cajas y armarios
        • Aparamenta de cabecera
        • Aparamenta modular
        • Puntos de carga para VE
        • Gestión de la energía
        • Gestión del cableado
        • Series de mecanismos
        • Detectores de movimiento y presencia
        • Soluciones KNX
        •  

        Apps

        • Hager Ready
        • domovea v2
        • Hager Mood
        • Hager Pilot
        • Hager Charge

        Soporte

        • Contactar
        • Asistencia técnica
        • Formaciones
        • Newsletter
        • Carrera
        • Centro de descargas

        Hager

        Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

         La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

        Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

        Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

        Más sobre Hager

        Siguenos

         

        • La empresa Hager
        • Prensa
        • Actualidad/Novedades
        • Menciones legales
        • Privacidad
        • Cookies
        • Informar una vulnerabilidad

        © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U