Interruptor automático caja moldeada h3+ P250,4P4D N0-50%,200A 40kA,relé TM reg HNT202DR
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Bobina de tensión mínima 8 productos disponibles -
Disparador shunt 5 productos disponibles -
Funciones de conexión 8 productos disponibles -
Adaptador de cable auxiliar 2 productos disponibles -
Bloque de contactos auxiliares 3 productos disponibles -
Bloqueo de las funciones de enclavamiento 5 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
-
Corriente nominal IN200 A
-
Poder de corte último Icu a 400V AC (EN 60947-2)40 kA
-
Poder de corte último Icu a 240V AC (EN 60947-2)50 kA
-
Poder de corte de servicio Ics a 230 V AC según IEC 60947-250 kA
-
Poder de corte de servicio Ics a 400 V AC según IEC 60947-240 kA
-
Poder de corte último Icu a 660V AC (EN 60947-2)6 kA
-
Poder de corte último Icu a 690V AC (EN 60947-2)6 kA
-
Corriente asignada a 10°C según IEC 60947263,80 A
-
Corriente asignada a 15°C según IEC 60947256,70 A
-
Corriente asignada a 20°C según IEC 60947249,40 A
-
Corriente asignada a 25°C según IEC 60947241,90 A
-
Corriente asignada a 30°C según IEC 60947234,10 A
-
Corriente asignada a 35°C según IEC 60947226,10 A
-
Corriente asignada a 40°C según IEC 60947217,70 A
-
Corriente asignada a 45°C según IEC 60947209 A
-
Corriente asignada a 50°C según IEC 60947200 A
-
Corriente asignada a 55°C según IEC 60947190,50 A
-
Corriente asignada a 60°C según IEC 60947180,50 A
-
Corriente asignada a 65°C según IEC 60947170 A
-
Corriente asignada a 70°C según IEC 60947158,70 A
-
Número de polos4
-
Elemento de control/operaciónManeta
-
Tipo de construcción del dispositivoFijo
-
Posición del neutroIzquierda
-
Frecuencia50 - 60 Hz
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)8000 V
-
Tensión asignada de aislamiento Ui800 V
-
Tensión asignada de empleo en alterna220 - 690 V
-
Unidad de disparoTM A/A.
-
Potencia disipada en IN36 W
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos10000
-
Número de maniobras mecánicas40000
-
Clase de protección de entrada (IP)IP4X
-
Sección transversal de conductor flexible35 - 150 mm²
-
Sección transversal de conductor rígido35 - 185 mm²
-
InterenclavableSí
-
AT_ThermalProtectionKnobSetting0,63, 0,8, 1
-
Material de cableCobre, Aluminio
-
Compatible con RDC AOBSí
-
Adecuado para perfil DINNo
-
Adecuado para cuadro de distribuciónSí
-
Altura165 mm
-
Anchura140 mm
-
Profundidad97 mm
-
Posición de montaje/conexiónFrontal
-
Par de apriete nominal12 - 12 Nm
-
Protección instantánea (li): coeficiente de regulación del dial6, 8, 10, 12
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto HNT202DR
Interruptor automático caja moldeada h3+ P250,4P4D N0-50%,200A 40kA,relé TM reg
PDF -
Manual de instalación
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03)
Manual de instalación International 2015-11-02
PDF4,67 MB -
Folleto
Folleto Protección garantizada: Caja moldeada h3+
PDF4,24 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Archivos STEP
CAD file for MCCB 250A 4P
Archivos STEP International 2026-04-15
STP805,89 kB -
Manual
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-US 2026-07-14
PDF346,64 kB
Declaration
Declaración de conformidad International 2022-04-25
PDF461,97 kB