Interruptor automático de caja moldeada, h3+ P250,3P3D,200A,70kA relé TM reg. HET200DR
EAN
3250613170639
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
2.516,33 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Disparador shunt 5 productos disponibles
-
Bobina de tensión mínima 8 productos disponibles
-
Bloque de contactos auxiliares 3 productos disponibles
-
Bloqueo de las funciones de enclavamiento 4 productos disponibles
-
Enclavamiento eléctrico 2 productos disponibles
-
Ver más 26 otros productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada200 A
-
Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu bajo 400V AC IEC60947-270 kA
-
Poder asignado de corte último
en cortocircuito lcu bajo 240 V CA IEC60947-285 kA -
Poder asignado de corte de servicio lcs bajo 230 V CA según IEC60947-285 kA
-
Poder asignado de corte de
servicio lcs bajo 400 V CA según IEC60947-250 kA
Arquitectura
-
Número de polos3
-
Elemento de control/operaciónManeta
-
Tipo de construcción del dispositivoFijo
-
Posición del neutroSin neutro
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Tensión
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)8000 V
-
Tensión asignada de aislamiento Ui800 V
-
Tensión asignada de empleo en alterna220 - 690 V
Funciones
-
Bloque de disparoTM A/A.
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal36 W
Endurancia
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos10000
-
Endurancia mecánica en número de maniobras40000
Seguridad
-
Índice de protección IPIP4X
Conexión
-
Sección transversal de conductor flexible35 - 150 mm²
-
Sección transversal de conductor rígido35 - 185 mm²
Cubierta, puerta
-
BloqueableSí
Cable
-
Material de cableCobre, Aluminio
Compatibilidad
-
Compatible con RDC AOBNo
-
Adecuado para carril DINNo
-
Adecuado para tablero de distribuciónSí
Dimensiones
-
Altura165 mm
-
Anchura105 mm
-
Profundidad97 mm
-
busbar descendente: anchura, altura, diámetro del tornillo (máx.)4 mm, 8,5 mm, 25 mm
-
busbar superior: anchura, altura, diámetro del tornillo (máx.)4 mm, 8,5 mm, 25 mm
Instalación, montaje
-
Posición de montaje/conexiónFrontal
-
Par de apriete nominal12 - 12 Nm
Principales características eléctricas
-
Par de apriete nominal del terminal inferior12 - 12 Nm
-
Par de apriete nominal del terminal superior12 - 12 Nm
Protección eléctrica
-
Protección instantánea (li): coeficiente de ajuste del dial6, 8, 10, 12
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual de instalación International 2015-11-02
PDF4,67 MB -
Archivos STEP
Archivos STEP International 2023-11-24
STP640,83 kB -
Manual
Manual International 2023-11-16
PDF48,75 MB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2022-04-25
PDF349,41 kBDeclaration
Declaración de conformidad International 2022-04-25
PDF461,97 kB
Más descargas