Interruptor de maniobra, seccionador h3+ P250, 4P, 250A HCT251AR
EAN
3250613170073
Cantidad
1 uni.
Grupo
60
Precio de venta
2.294,46 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de mandoManeta
-
Posición del neutroIzquierda
-
Número de polos4 P
-
Tipo de polos4 P
-
Tipo de cajaEmpotrado
Funciones
-
Función conmutadorNo
-
Función interruptor de cabeceraSí
-
Función interruptor de "paro de emergencia"Sí
-
Función interruptor de seguridadNo
-
Función interruptor mantenimiento/servicioSí
-
Bloque de disparoSWITCH
-
Con corte del neutroSí
Mandos e indicadores
-
Mando motorizado integradoNo
Principales características eléctricas
-
Tensión asignada de empleo en alterna220 / 690 V
-
Tipo de tensión de alimentaciónAC
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
Tensión
-
Tensión asignada de aislamiento800 V
-
Tensión soportada al impulso asignada8 kV
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal250 A
-
Corriente asignada admisible de corta duración Icw3.6 kA
-
icw1s690vaciec94733.6 kA
-
icw1s240vaciec94733.6 kA
-
icw1s415vaciec94733.6 kA
-
Corriente asignada de empleo en AC21250 A
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado97 mm
-
Altura del producto instalado165 mm
-
Anchura del producto instalado140 mm
Frecuencia
-
Frecuencia50 a 60 Hz
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal50.7 W
-
Potencia disipada por polo16.9 W
Endurancia
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos10000
-
Endurancia mecánica en número de maniobras40000
Puerta, tapa
-
Bloqueable por candadoSí
Instalación, montaje
-
Par de apriete12Nm
-
Montaje opcional sobre perfil DIN mediante adaptadorNo
-
Adaptado a su montaje en panel frontal centradoNo
-
suitableforfrontmountingNo
-
Adaptado para su montaje en sueloSí
Conexión
-
Sección de conexión en cable flexible35 / 150 mm²
-
Sección de conexión en cable rígido35 / 185 mm²
-
ConexiónConexiones frontales
-
Tipo de conexiónBornes
Cable
-
Material del cableCu / Al
Equipo
-
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados0
-
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos0
-
Número de contactos auxiliares conmutados0
-
Mando motor opcionalSí
-
AccesoriableSí
Casos de empleo
-
Categoría de empleoA
Utilizar
-
Resistencia a vibraciones e impactosIEC 68068-2-52 Test FC
Normas
-
NormaIEC 60947-3
-
Directiva europea WEEEafectado
Seguridad
-
Índice de protección IPIP4X
-
Conformidad con REACHSí
-
Conforme con RoHSSí
-
Sin halógenosNo
Condiciones de uso
-
Grado de polución / IEC60664/IEC60947-23
-
Altitud2000 m
-
Tropicalización/humedad/protección95%HR 55°C sev Kn (IEC 68-2-30/52)
Temperatura
-
Límite de calentamiento en partes accesibles, (mando manual) según la norma25 K
-
Lím.calentamiento partes accesibles(no manipuladas en servicio normal)seg.norma50 K
-
Lím.calentamiento en partes accesibles (destinadas a ser manipuladas) seg.norma40 K
-
Límites de calentamiento en bornes según la norma de producto65 K
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador HCT251AR
PDF4 MB -
manual de instalación
PDF48 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF473 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF421 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para HCT251AR
PDF312 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para HCT251AR
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para HCT251AR
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas