Interruptor de maniobra-seccionador PW1600, 3P, 1250A<br/> HMQ980AR
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Disparador shunt 5 productos disponibles -
Cubrebornes 1 productos disponibles -
Accesorios mecánicos para componentes de baja tensión 4 productos disponibles -
Posición del interruptor auxiliar 1 productos disponibles -
Bloque de contactos auxiliares 2 productos disponibles -
Maneta para interruptor de potencia 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
-
Corriente nominal IN1250 A
-
Corriente asignada de corta duración admisible lcw 1s IEC 6094719,2 kA
-
Corriente asignada a 10°C según IEC 609471250 A
-
Corriente asignada a 15°C según IEC 609471250 A
-
Corriente asignada a 20°C según IEC 609471250 A
-
Corriente asignada a 25°C según IEC 609471250 A
-
Corriente asignada a 30°C según IEC 609471250 A
-
Corriente asignada a 35°C según IEC 609471250 A
-
Corriente asignada a 40°C según IEC 609471250 A
-
Corriente asignada a 45°C según IEC 609471250 A
-
Corriente asignada a 50°C según IEC 609471250 A
-
Corriente asignada a 55°C según IEC 609471250 A
-
Corriente asignada a 60°C según IEC 609471250 A
-
Corriente asignada a 65°C según IEC 609471250 A
-
Corriente asignada a 70°C según IEC 609471250 A
-
Número de polos3
-
Elemento de control/operaciónManeta
-
Tensión asignada de aislamiento Ui1000 V
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)8 kV
-
Tensión asignada de empleo en alterna220 - 690 V
-
Frecuencia50 - 60 Hz
-
Unidad de disparoInterruptor
-
Altura330 mm
-
Anchura210 mm
-
Profundidad198 mm
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto HMQ980AR
Interruptor de maniobra-seccionador PW1600, 3P, 1250A
PDF -
Manual de instrucciones
Manual de instrucciones International 2024-05-28
PDF17,30 MB
Manual de instrucciones International 2024-05-28
PDF1,47 MB
Manual de instrucciones International 2024-05-29
PDF1,37 MB
Manual de instrucciones International 2024-05-30
PDF3,31 MB
Manual de instrucciones International 2024-06-17
PDF8,51 MB
Manual de instrucciones International 2024-07-01
PDF13,19 MB
Manual de instrucciones International 2024-07-02
PDF5,46 MB
Manual de instrucciones en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT, es-ES, it-IT, nl-NL, pl-PL, zh-CN 2024-06-12
PDF1,67 MB -
Manual de instalación
Manual de instalación
h3+ PW1600 Interruptores automáticos en caja moldeada de 630 A a 1600 A
PDF40,05 MB
Manual de instalación International 2024-06-06
PDF2,90 MB
Manual de instalación en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT, es-ES, it-IT, nl-NL, pl-PL, zh-CN 2025-06-17
PDF1,67 MB
QuickInstall manual
h3+ PW1600 Moulded case circuit breakers 630 A to 1600 A
PDF25,64 MB -
Manual
Catálogo técnico
Interruptor automático en caja moldeada
PDF37,95 MB
Manual International 2024-12-17
PDF2,41 MB
Manual de usuario
h3+ PW1600 Interruptores automáticos en caja moldeada de 630 A a 1600 A
PDF11,76 MB -
Folleto
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-US 2026-07-15
PDF256,24 kB
UKCA DECLARATION OF CONFORMITY
Version of January 16, 2024
PDF404,40 kB