![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Armario OrionPlus metálico con puerta opaca, 400x300x200 mm FL107A
EAN
3250610674031
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
192,78 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Funciones
-
coverwithoverpressurereleaseNo
Compatibilidad
-
suitableforlightningprotectionNo
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal630 A
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado200 mm
-
Profundidad interna200 mm
-
Altura del producto instalado400 mm
-
Anchura del producto instalado300 mm
-
cabinetsidewallmaterialthickness2 mm
Puerta, tapa
-
materialthicknesscabinetcover1.5 mm
-
Tipo de cerradura de la puertaCierre triangular 7 mm
-
Bloqueable por candadoSí
-
hastransparentcoverordoorNo
Materiales, acabados, colores
-
ColorRAL 7035
-
Colorgris claro
-
Color RALRAL 7035 - Gris luminoso
-
MaterialAcero
Instalación, montaje
-
Adaptado a uso internoNo
Equipo
-
Número de llaves1
-
cabinetflangeplatesopeningquantity2
-
canbeextendedNo
Normas
-
Directiva europea WEEEno afectado
Seguridad
-
Clase de protecciónClase I
-
mainfireresistanceexx-
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador FL107A
PDF32 MB -
Objetos BIM Revit
Elementos BIM Revit para FL107A
RFA1 MBElementos BIM Revit para FL107A
RFA1 MB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para FL107A
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para FL107A
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Armario OrionPlus metálico con puerta opaca, 400x300x200 mm
Armario orionplus metálico con puerta opaca, 400x300x200 mm Cajas de superficie. Grado de protección IP65. Admiten kits para equipamiento modular, o placas de montaje.
Armario orionplus metálico con puerta opaca, 400x300x200 mm Cajas de superficie. Grado de protección IP65. Admiten kits para equipamiento modular, o placas de montaje.
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !