Placa de montaje metálica para armarios OrionPlus FL106A, FL107A FL405A

EAN
3250610671405
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
28,39 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    2 mm
  • Altura del producto instalado
    380 mm
  • Anchura del producto instalado
    243 mm
Materiales, acabados, colores
  • Material
    Acero
Normas
  • Certificados
    CE
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

Placa de montaje metálica para armarios OrionPlus FL106A, FL107A
Placa de montaje metálica para armarios orionplus FL106A, FL107A

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.