Versorgungseinheit Alu Naßpflege R12 für Alu-Tubus schwarze Rillen Bodendose-Set VANR12019005
Produkt konfigurieren
Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (11)Optionales Zubehör
-
Leitungsauslass, Tubus 1 Produkte verfügbar -
Rastleiterverlängerung 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 6 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Mit BodenbelagsschutzrahmenJa
-
Mit BodenbelagsaussparungNein
-
Einbautiefe90 mm
-
Einbaudurchmesser306 mm
-
Außendurchmesser325 mm
-
Nenngröße BodeninstallationssystemR12
-
BodenpflegeNass
-
WerkstoffAluminium
-
FarbeTiefschwarz
-
RAL Nummer9005
-
Vertikale Last auf große Fläche (schwere Last)10 kN
-
Vertikale Last auf kleine Fläche3 kN
-
Geeignet für HohlbodenNein
-
Geeignet für BetoninstallationJa
-
Geeignet für AussenbereichNein
-
Geeignet für DoppelbodeneinbauNein
-
Geeignet für NassreinigungJa
-
Geeignet für UnterflurkanalNein
-
FormRund
-
KabelauslassMit Kabelauslass im Deckel
-
Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen3
-
Anzahl der einbaubaren FLF-Geräte Größe 110
-
Anzahl der Steckdosen SCHUKO12
-
Anzahl der eingebauten Geräte12
-
Anzahl der Gerätebecher3
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Stoßfestigkeit IKIK10
-
Schutzart IP im ungenutzten ZustandIP66
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild VANR12019005
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt VANR12019005
Versorgungseinheit Alu Naßpflege R12 für Alu-Tubus schwarze Rillen Bodendose-Set
PDF -
Bedienungsanleitung
Montageanleitung für EKQxx, EKRxx, EKSxx, TULAxx, TUSSxx, VANRxx - Versorgungseinheiten Zubehör (DE, Stand: 03.2014)
Bedienungsanleitung de-DE 2014-03-06
PDF3,31 MB
Montageanleitung für TULAA105, TUSS000, UDM2242R2, UDM3242R2, VANR0600 - Versorgungseinheiten, Zubehör (Stand: 11.2016)
Bedienungsanleitung International 2020-01-01
PDF745,19 kB -
Technische Broschüre
Flexibel versorgen
Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)
PDF7,21 MB -
Produktinformation
Versorgungseinheit VAN R12 für nassgepflegte Böden
(21DE0095_04)
PDF787,47 kB -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Bodeninstallationssysteme - Belastungen
Bodeninstallationssysteme - Belastungen (DE, 02-2024)
PDF391,15 kBBodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger
Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger (DE, 10-2022)
PDF2,54 MBBodeninstallationssysteme - Schutzarten
Bodeninstallationssysteme - Schutzarten (DE, 02-2024)
PDF882,67 kBFloor installation systems - Information for the floor layer
Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)
PDF2,59 MBFloor installation systems - Mechanical stress
Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)
PDF389,75 kBFloor installation systems - Protection class
Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)
PDF868,08 kB -
Handbuch
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)
PDF99,71 MBBodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten (DE, 04-2024)
PDF21,13 MBFloor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MBFloor installation systems - Handbook: Installation units
Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)
PDF21,12 MB -
Tools & Software
Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen
Konfigurieren Sie per Drag & Drop Ihre Unterflurversorgungseinheit oder Decken- und Bodenanschlusssäule.
URL -
Konformitätserklärung
CE-Konformitätserklärung für VANRxx - Leitungsführungssystem Unterflur oder Aufboden (DE-EN, Stand: 07.2019)
Konformitätserklärung International 2019-08-23
PDF47,96 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07
PDF292,09 kB
Ausschreibungstext
Versorgungseinheit nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsset für Bodendosen, mit Belagschutzrahmen, Gerätebecher stufenweise bis 18 mm absenkbar, Aluminium Rillenstruktur tiefschwarz abgesetzt, Einbaumöglichkeit für Tubus-Leitungsauslass aus Aluminium.
Mit Bodenbelagsschutzrahmen: Ja
Mit Bodenbelagsaussparung: Nein
Einbautiefe: 90 mm
Einbaudurchmesser: 306 mm
Außendurchmesser: 325 mm
Nenngröße Bodeninstallationssystem: R12
Geeignet für Hohlboden: Nein
Geeignet für Betoninstallation: Ja
Geeignet für Aussenbereich: Nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau: Nein
Geeignet für Nassreinigung: Ja
Bodenpflege: Nass
Werkstoff: Aluminium
Vertikale Last auf große Fläche (schwere Last): 10 kN
Vertikale Last auf kleine Fläche: 3 kN
Geeignet für Unterflurkanal: Nein
Form: Rund
Kabelauslass: Mit Kabelauslass im Deckel
Farbe: Tiefschwarz
RAL Nummer: 9005
Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen: 3
Anzahl der Steckdosen SCHUKO: 12
Anzahl der eingebauten Geräte: 12
Anzahl der Gerätebecher: 3
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Stoßfestigkeit IK: IK10
Schutzart IP im ungenutzten Zustand: IP66
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : VANR12019005
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.