The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
    • Versor­gungs- und Einbau­einheiten
    • TUSS000
    EAN
    4012002247389
    Marke
    Hager
    VPE
    50 Stück
    Preisgruppe
    T070
    • Versor­gungs- und Einbau­einheiten

    Stirnlochschlüssel zum Ein- und Ausschrauben des Tubusblinddeckels TUSS000

    Preis
    29,00 €
    / Stück *
    29,00 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Stirnlochschlüssel zum Ein- und Ausschrauben des Tubusblinddeckels

    TUSS000

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration TUSS000
    PDF
    RoHS Report TUSS000
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TUSS000 | Hager Deutschland

      Produktbild TUSS000

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TUSS000 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TUSS000

      Stirnlochschlüssel zum Ein- und Ausschrauben des Tubusblinddeckels

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung für EKQxx, EKRxx, EKSxx, TULAxx, TUSSxx, VANRxx - Versorgungseinheiten Zubehör (DE, Stand: 03.2014) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für EKQxx, EKRxx, EKSxx, TULAxx, TUSSxx, VANRxx - Versorgungseinheiten Zubehör (DE, Stand: 03.2014)

      Bedienungsanleitung de-DE 2026-11-11

      PDF
      3,31 MB
      Bild Montageanleitung für TULAA105, TUSS000, UDM2242R2, UDM3242R2, VANR0600 - Versorgungseinheiten, Zubehör (Stand: 11.2016) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für TULAA105, TUSS000, UDM2242R2, UDM3242R2, VANR0600 - Versorgungseinheiten, Zubehör (Stand: 11.2016)

      Bedienungsanleitung International 2026-11-11

      PDF
      745,19 kB
    • Technische Broschüre

      Bild Flexibel versorgen | Hager Deutschland

      Flexibel versorgen

      Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)

      PDF
      7,21 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Produktinformation

      Bild Versorgungseinheit VAN R12 für nassgepflegte Böden | Hager Deutschland

      Versorgungseinheit VAN R12 für nassgepflegte Böden

      (21DE0095_04)

      PDF
      787,47 kB
    • Handbuch

      Bild Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

      PDF
      99,71 MB
      Bild Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      BSM012 - Montageplatte Typ 01 Keystone 19,3x14,8 zweifach
      BSM012
      Montageplatte Typ 01 Keystone 19, 3x14, 8 zweifach
      Preis
      9,80 €
      / Stück *
      9,80 €
      / Stück *
    • 2
      BSR02MTS - Metall Tubus Deckel für Installationsdose R02 Silber
      BSR02MTS
      Metall Tubus Deckel für Installationsdose R02 Silber
      Preis
      288,60 €
      / Stück *
      288,60 €
      / Stück *
    • 3
      SER02 - Schalungselement für Bodensteckdose R02 Höhe 155mm
      SER02
      Schalungselement für Bodensteckdose R02 Höhe 155mm
      Preis
      34,40 €
      / Stück *
      34,40 €
      / Stück *
    • 4
      BSR02D - Installationsdose für 2x45er Steckdosen für Bodensteckdose R02
      BSR02D
      Installationsdose für 2x45er Steckdosen für Bodensteckdose R02
      Preis
      86,10 €
      / Stück *
      86,10 €
      / Stück *
    • 5
      BSM052 - Montageplatte Typ 05 Large Keystone/ AMP 20,1x14,8 zweifach
      BSM052
      Montageplatte Typ 05 Large Keystone/ AMP 20, 1x14, 8 zweifach
      Preis
      9,80 €
      / Stück *
      9,80 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Stirnlochschlüssel zum Ein- und Ausschrauben des Tubusblinddeckels

    Werkzeug zum Ein- und Ausschrauben vom Tubusblinddeckel.

    Werkstoff: Stahl
    Halogenfrei: Ja

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: TUSS000
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG