The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Zähler­platz­sys­teme
    • Zähler­platz-In­nen­aus­bau­system
    • Zubehör zur Einhal­tung der VDE-AR-N 4100
    • KU9S80VBZ
    EAN
    3250613806545
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H017
    • Zubehör zur Einhal­tung der VDE-AR-N 4100

    Spgsabgriff,univZ,800mm,sw/bl,Leitungsenden verdichtet/Buchsenstecker,VPE=10 St. KU9S80VBZ

    Preis
    379,70 €
    / Stück *
    379,70 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Spgsabgriff,univZ,800mm,sw/bl,Leitungsenden verdichtet/Buchsenstecker,VPE=10 St.

    KU9S80VBZ

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Ener­gie­kabel < 1 kV, für orts­ver­än­der­li­chen Einsatz 8 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 11 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Ener­gie­kabel < 1 kV, für orts­ver­än­der­li­chen Einsatz
    • KU9S115YE

      Y-Leitung, universZ, 1150x200mm, sw/bl, 1 Stecker/2 Buchse, VPE= 1 Stück

      97,60 €  / Stück*
    • KU9S115YZ

      Y-Leitung, universZ, 1150x200mm, sw/bl, 1 Stecker/2 Buchse, VPE= 10 Stück

      975,20 €  / Stück*
    • KU9S20YE

      Y-Leitung, universZ, 2 x 200 mm, sw/bl, 1 Stecker/2 Buchse, VPE= 1 Stück

      69,30 €  / Stück*
    • KU9S20YZ

      Y-Leitung, universZ, 2 x 200 mm, sw/bl, 1 Stecker/2 Buchse, VPE= 10 Stück

      692,30 €  / Stück*
    • KU9S40SBZ

      Leitung für SABO, universZ, 400mm, sw/bl, Stecker/Buchse, VPE 10 Stück

      480,70 €  / Stück*
    • KU9S80SBZ

      Leitung für SABO, universZ, 800mm, sw/bl, Stecker/Buchse, VPE=10 Stück

      551,40 €  / Stück*
    • KU9S80YE

      Y-Leitung, universZ, 800x200mm, sw/bl, 1 Stecker/2 Buchse, VPE= 1 Stück

      87,10 €  / Stück*
    • KU9S80YZ

      Y-Leitung, universZ, 800x200mm, sw/bl, 1 Stecker/2 Buchse, VPE= 10 Stück

      871,00 €  / Stück*

    Passend zu

    • KU83CHE

      BKE-AZ, 3-phasig, uniZ, mittig sitzend, m. RfZ 10+2+2 PLE, kl. Klemmendeckel, VPE=1

      248,00 €  / Stück*
    • KU33LHE

      BKE-AZ, 3-phasig, universZ, Basisausführung, kl. Klemmendeckel, VPE=1 Stück

      132,70 €  / Stück*
    • KU33AHE

      BKE-AZ 3-phasig, universZ, mit RfZ, 4+4 Platzeinheiten, kl. Klemmendeckel, VPE = 1

      169,80 €  / Stück*
    • KU33AHZ

      BKE-AZ 3-phasig, universZ, mit RfZ, 4+4 Platzeinheiten, kl. Klemmendeckel, VPE = 10

      1.698,40 €  / Stück*
    • KU33BHE

      BKE-AZ 3-phasig, universZ, mit RfZ, 5+10 Platzeinheiten, kl. Klemmendeckel, VPE = 1

      189,10 €  / Stück*
    • KU33BHZ

      BKE-AZ 3-phasig, universZ, mit RfZ, 5+10 Platzeinheiten, kl. Klemmendeckel, VPE = 10

      1.891,00 €  / Stück*
    • KU33LHZ

      BKE-AZ, 3-phasig, universZ, Basisausführung, kl. Klemmendeckel, VPE=10 Stück

      1.325,80 €  / Stück*
    • KU83LHE

      BKE-A, 3-phasig, universZ, mittig sitzend, Basisausführung, kl. Klemmendeckel, VPE=1

      208,30 €  / Stück*
    • KU83LHZ

      BKE-A, 3-phasig, universZ, mittig sitzend, Basisausführung, kl. Klemmendeckel, VPE=10

      2.083,00 €  / Stück*
    • KU9S15HE

      Sammelschienenbox, 1.6A, 230V, 25kA, 2-polig, 2 Abgänge für Spg, VPE=1Stück

      70,30 €  / Stück*
    • KU9S15HZ

      Sammelschienenbox, 1.6A, 230V, 25kA, 2-polig, 2 Abgänge für Spg, VPE=10Stück

      703,20 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      2
    • Polart
      1P+N
    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      6000 V
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Quick­Connect

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration KU9S80VBZ
    PDF
    RoHS Report KU9S80VBZ
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild KU9S80VBZ | Hager Deutschland

      Produktbild KU9S80VBZ

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt KU9S80VBZ | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt KU9S80VBZ

      Spgsabgriff,univZ,800mm,sw/bl,Leitungsenden verdichtet/Buchsenstecker,VPE=10 St.

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild 6LE007353A Spannungsversorgung | Hager Deutschland

      6LE007353A Spannungsversorgung

      Montageanleitung International 2026-06-10

      PDF
      2,27 MB
    • Produktinformation

      Bild Spannungsversorgung leicht gemacht | Hager Deutschland

      Spannungsversorgung leicht gemacht

      mit den neuen Lösungen von Hager (21DE0009_04)

      PDF
      2,14 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-03-10 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-03-10

      PDF
      203,63 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      VZ00APZ - Steckdose Schuko, universal, mit Haltewinkel, für APZ, mit Euroadapter
      VZ00APZ
      Steckdose Schuko, universal, mit Haltewinkel, für APZ, mit Euroadapter
      Preis
      26,20 €
      / Stück *
      26,20 €
      / Stück *
    • 2
      ZZ45WAN2PP - RJ45-Buchse in Patch/Patch 180° für WAN-/LAN-Anwendung, IP20, CAT 6A
      ZZ45WAN2PP
      RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausführung 180° für WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A
      Preis
      53,90 €
      / Stück *
      53,90 €
      / Stück *
    • 3
      ZY14A3P - Bestückungspaket für §14a EnWG bei 3Punkt HZ
      ZY14A3P
      Bestückungspaket für §14a EnWG bei 3Punkt HZ
      Preis
      121,60 €
      / Stück *
      121,60 €
      / Stück *
    • 4
      ZY14AEHZ - Bestückungspaket für §14a EnWG bei EHZ mit RfZ
      ZY14AEHZ
      Bestückungspaket für §14a EnWG bei EHZ mit RfZ
      Preis
      121,60 €
      / Stück *
      121,60 €
      / Stück *
    • 5
      ZY14AKB - Steuersignal-Klemmleiste für §14a EnWG
      ZY14AKB
      Steuersignal-Klemmleiste für §14a EnWG
      Preis
      35,80 €
      / Stück *
      35,80 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    Bild ZPlan | Hager Deutschland

    ZPlan

    Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

    Zu ZPlan
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG