BKE-A, 3-phasig, univers Z, mittig sitzend, Basisausführung, VPE = 1 Stück KU83LHE
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Energiekabel < 1 kV, für ortsveränderlichen Einsatz 14 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für elektrische Sicherungen/Sicherungshalter 2 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Höhe255 mm
-
Breite179 mm
-
Tiefe107 mm
-
FarbeReinweiß
-
Bemessungsstrom IN63 A
-
AnschlussartSchraubanschluss
-
Polanzahl4
-
PhasenabgriffL1-L3, N
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild KU83LHE
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt KU83LHE
BKE-A, 3-phasig,universZ,mittig sitzend,Basisausführung,kl. Klemmendeckel,VPE=1
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung de-DE 2023-12-12
PDF2,12 MB -
Produktinformation
Anschluss an die Zukunft:
BKE-A / AZ Adapter von Hager (21DE0259)
PDF735,18 kB
Übersicht Alt / Neu - BKE-AZ für den Elektrogroßhandel
(19DE0384_01)
PDF256,32 kB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22
PDF297,65 kB
Ausschreibungstext
Befestigungs- und Kontaktiereinrichtung BKE-A mit VDE-Zeichen nach DIN VDE 0603-3-2 zur Aufnahme des steckbaren elektronischen Haushaltszählers (eHZ) nach FNN-Lastenheft, Zähler ist mittig angeordnet, daher für Klarsichtfensterschränke optimal geeignet, Berührungsschutzabdeckung für den Klemmleistenbereich wird durch den Zähler plombiert. BKE-Bemessungsanschluss-Vermögen je Hauptklemmstelle für Kupferleiter 4-25 mm², starr oder feindrähtig mit Aderendhülse. Steckbare, unter Spannung montierbare Zusatzklemmstellen hinter dem eHZ Zähler für Spannungsabgriff von ungezähltem und gezähltem Strom auf Phase L2 und N, Sperrung der BKE in nicht gebrückter Stellung durch Steckschloss möglich. Maximale Abmessungen in Einbaulage mit eHZ-Zähler: Breite 179 mm, Höhe 221 mm, Einbautiefe 107 mm.
Bemessungsstrom 63 A für Aussetzbetrieb nach VDE-AR-N 4100.
Dauerbetriebsstrom 32 A und 44 A (mit 16 mm²) nach VDE-AR-N 4100.
Dauerbetriebsstrom 50 A bei 70000 Betriebsstunden.
Hinweise: Anbaubarer Raum für Zusatzanwendungen möglich, mit Hutschienen für 10+2+2 PLE zur Aufnahme von Installationseinbaugeräten nach DIN 43880 Baugröße 1 (Reiheneinbaugeräte auf Hutschiene), Montage ohne Demontage des eHZ.
Höhe: 255 mm
Breite: 179 mm
Tiefe: 107 mm
Farbe: Reinweiß
Nennstrom: 63 A
Anschlussart: Schraubanschluss
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KU83LHE
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.
ZPlan
Mobile Planung einer Zählerplatzanlage vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutschlands.