BKE-Spannungsabgriff, univers Z, 460 mm, sw/bl, Stecker-Buchse, 10 Stück KU9S46GBZ
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Energiekabel < 1 kV, für ortsveränderlichen Einsatz 8 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 9 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Polanzahl2
-
Polart1P+N
-
Isolationsspannung Ui6000 V
-
AnschlussartQuickConnect
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild KU9S46GBZ
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt KU9S46GBZ
BKE-Spgsabgriff, univers Z, 460mm, sw/bl, Stecker-Buchse, 10 Stück
PDF -
Montageanleitung
6LE007353A Spannungsversorgung
Montageanleitung International 2026-06-10
PDF2,27 MB -
Produktinformation
Spannungsversorgung leicht gemacht
mit den neuen Lösungen von Hager (21DE0009_04)
PDF2,14 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2025-03-10
PDF203,63 kB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.
ZPlan
Mobile Planung einer Zählerplatzanlage vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutschlands.