Zählertragplatte BKE-A, 3-phasig, univers Z, Basisausführung 10x KU33LHZ
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
https://manual.hager.com/
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
eHz-Anschlusskassette und -Adapter 6 Produkte verfügbar -
Zählerfeld 1 Produkte verfügbar -
Energiekabel < 1 kV, für ortsveränderlichen Einsatz 25 Produkte verfügbar -
Kabelrückhalteklammer 2 Produkte verfügbar -
Endstück 2 Produkte verfügbar -
Verdrahtungskanal 8 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Höhe290 mm
-
Breite178 mm
-
Tiefe115 mm
-
FarbeReinweiß
-
Nennstrom63 A
-
AnschlussartSchraubanschluss
-
Polanzahl4
-
PhasenabgriffL1-L3, N
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild KU33LHZ
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt KU33LHZ
BKE-AZ, 3-phasig, universZ, Basisausführung, kl. Klemmendeckel, VPE=10 Stück
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung KU3... BKE-AZ
Montageanleitung International 2020-01-01
PDF6,42 MB
Montageanleitung für KU33ADZ, KU9K10H - BKE-AZ, univers Z, Zubehör (DE, Stand: 05.2018)
Montageanleitung de-DE 2018-05-18
PDF6,68 MB -
Produktinformation
Übersicht Alt / Neu - BKE-AZ für den Elektrogroßhandel
(19DE0384_01)
PDF256,32 kB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Zählerplatz-Konfigurator ZPlan
Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.
URL
Ausschreibungstext
Befestigungs- und Kontaktiereinrichtung BKE-AZ, BKE-AZ1 oder BKE-AZ3 mit VDE-Zeichen nach DIN V VDE V 0603-5 zur Aufnahme des elektronischen Haushaltszählers (eHZ) nach VDN-Lastenheft V 1.03, deren Berührungsschutzabdeckung für den Klemmleistenbereich durch den Zähler plombiert wird, mit der Möglichkeit zur Erweiterung mit Hutschienen mit 8 oder 15 PLE zur Aufnahmen von Installationseinbaugeräten (max. Breite 10 PLE) nach DIN 43880 Baugröße 1 (Reiheneinbaugeräte auf Hutschiene), ohne Demontage des eHZ, BKE Bemessungsanschluss-Vermögen je Hauptklemmstelle für Kupferleiter: 4- 25 mm², massiv oder feindrähtig mit Aderendhülse. BKE-Klemmbrettmaße für Anschlussleitungen nach DIN 43857 T2, passend auf ZSK. Steckbare, unter Spannung montierbare, Zusatzklemmstellen für Spannungsabgriff von ungezähltem und gezähltem Strom auf Phase L2 und N, Sperrung der BKE in nicht gebrückter Stellung durch Steckschloss möglich, maximale Abmessungen in Einbaulage mit plombierbarer Berührungsschutzabdeckung und eHZ-Zähler: Breite = 180 mm, Höhe = 290 mm, Einbautiefe = 115 mm (8 PLE) oder Breite = 195 mm, Höhe = 355 mm, Einbautiefe = 130 mm (15 PLE). Auf der Berührungsschutzabdeckung und der BKE sind Beschriftungsfelder für Eigentumsnummer, Zählpunktsbezeichnung und Zählerstandsinformationen bei Zählerwechsel.
Höhe: 290 mm
Breite: 178 mm
Tiefe: 115 mm
Farbe: Reinweiß
Nennstrom: 63 A
Anschlussart: Schraubanschluss
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KU33LHZ
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.
ZPlan
Mobile Planung einer Zählerplatzanlage vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutschlands.