The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Zähler­platz­sys­teme
    • Zähler­platz-In­nen­aus­bau­system
    • eHZ- Zubehör
    • KU40XXE
    Die Blindplatte univers Z ist kompatibel mit BKE-Anschlusskassetten verschiedener Hersteller. Sie dient der Abdeckung ungenutzter eHz-Anschlusskassetten und -Adapter, um Staub und Schmutz zu verhindern. Einfache Montage und hohe Passgenauigkeit zeichnen dieses Produkt aus. Ideal für eine ordnungsgemäße und sichere Installation in Verteilerschränken.
    EAN
    3250613805234
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H017
    • eHZ- Zubehör

    Blindplatte für BKE, univers Z, für BKE aller Hersteller, 1 Stück KU40XXE

    Preis
    19,90 €
    / Stück *
    19,90 €
    / Stück *
    Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
    https://manual.hager.com/
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Blindplatte für BKE, univers Z, für BKE aller Hersteller, 1 Stück

    KU40XXE

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      135 mm
    • Breite
      90 mm
    • Tiefe
      36 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Rein­weiß
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      63 A
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Ohne

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACH declaration KU40XXE
    PDF
    RoHS Report KU40XXE
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild KU40XXE | Hager Deutschland

      Produktbild KU40XXE

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt KU40XXE | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt KU40XXE

      Blindplatte für BKE, universZ, für BKE aller Hersteller, 1 Stück

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für KU40XXE - Blindplatte für BKE, universZ (Stand: 01.2012) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für KU40XXE - Blindplatte für BKE, universZ (Stand: 01.2012)

      Montageanleitung International 2020-01-01

      PDF
      1,12 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 44: Die aktu­elle VDE-AR-N 4100:2026-04 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 44: Die aktu­elle VDE-AR-N 4100:2026-04

      Tipps de-DE 2026-05-21

      PDF
      4,91 MB
      Bild Hager Tipp 46 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 46

      Messkonzepte: Anlagen im Neubau (23DE0035)

      PDF
      6,68 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

      Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

      Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      297,65 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      EHZ001K - BKE-I-Datenschnittstelle (OKK) für eHz, 1Mbit, Länge 450mm, IP30, RJ12
      EHZ001K
      BKE-I-Datenschnittstelle (OKK), 1Mbit, Länge 450mm
      Preis
      72,50 €
      / Stück *
      72,50 €
      / Stück *
    • 2
      EHZ001A - Adapter R12/RJ10, für Verbindung von OKK 1Mbit zu Tarifschaltgerät
      EHZ001A
      Adapter R12/RJ10, für Verbindung von OKK 1Mbit zu Tarifschaltgerät
      Preis
      10,50 €
      / Stück *
      10,50 €
      / Stück *
    • 3
      KU40XXZ - Blindplatte für BKE, universZ,  für BKE aller Hersteller, 10 Stück
      KU40XXZ
      Blindplatte für BKE, universZ, für BKE aller Hersteller, 10 Stück
      Preis
      197,90 €
      / Stück *
      197,90 €
      / Stück *
    • 4
      KU73C10 - BKE-I, universZ, für EBS-Höhe 900mm, 4-polig, 10mm², mit Spannungsabgriff
      KU73C10
      BKE-I, universZ, für EBS-Höhe 900mm, 4-polig, 10mm², mit Spannungsabgriff
      Preis
      151,50 €
      / Stück *
      151,50 €
      / Stück *
    • 5
      KU73C20 - BKE-I, universZ, für EBS-Höhe 1050mm, 4-polig, 10mm², mit Spannungsabgriff
      KU73C20
      BKE-I, universZ, für EBS-Höhe 1050mm, 4-polig, 10mm², mit Spannungsabgriff
      Preis
      158,90 €
      / Stück *
      158,90 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    Bild ZPlan | Hager Deutschland

    ZPlan

    Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

    Zu ZPlan
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG