Sammelschienenbox, 1,6 A, 230 V, 25 kA, 2-polig, 2 Abgänge für Spannungsversorgung, VPE 10 Stück KU9S15HZ
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Energiekabel < 1 kV, für ortsveränderlichen Einsatz 10 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Bemessungsstrom IN1,60 A
-
Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-125 kA
-
Polanzahl2
-
Isolationsspannung Ui6000 V
-
SchutzSammelschienenbox SABO
-
Verwendung der LeitungenSicherungs-/Sammelschienenbox
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild KU9S15HZ
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt KU9S15HZ
Sammelschienenbox, 1.6A, 230V, 25kA, 2-polig, 2 Abgänge für Spg, VPE=10Stück
PDF -
Montageanleitung
6LE007353A Spannungsversorgung
Montageanleitung International 2026-06-10
PDF2,27 MB
Montageanleitung SABO 6LE004023
Montageanleitung de-DE 2020-01-01
PDF745,16 kB -
Produktinformation
Spannungsversorgung leicht gemacht
mit den neuen Lösungen von Hager (21DE0009_04)
PDF2,14 MB -
Produktzertifikat
SEMKO SABO Sicherung 1,6A
Produktzertifikat International 2020-11-09
PDF257,73 kB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2025-03-10
PDF203,63 kB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.
ZPlan
Mobile Planung einer Zählerplatzanlage vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutschlands.