Offener Lasttrennschalter 630A 3P HW1 Festeinbau HW1W306FS
Produkt konfigurieren
Web Konfigurator hw+
Werkzeuge öffnenHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
DC-Spannungsversorgung 1 Produkte verfügbar -
Verbindungsfunktionen 11 Produkte verfügbar -
Arbeitsstromauslöser 10 Produkte verfügbar -
Hilfsschalterblock 4 Produkte verfügbar -
Schließspule 10 Produkte verfügbar -
Mechanisches Zubehör für Niederspannungskomponenten 4 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Bemessungsstrom IN630 A
-
Kurzzeitstromfestigkeit Ausschaltvermögen Icw t=1s bei 220-240V AC IEC 60947-355 kA
-
Kurzzeitstromfestigkeit Ausschaltvermögen Icw t=1s bei 380-415V AC IEC 60947-355 kA
-
Polanzahl3
-
GerätebauformFesteinbau
-
Isolationsspannung Ui1000 V
-
Stoßspannungsfestigkeit Uimp12000 V
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Betriebstemperatur-25 - 70 °C
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild HW1W306FS
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt HW1W306FS
Offener Lasttrennschalter 630A 3P HW1 Festeinbau
PDF -
Bedienungsanleitung
Handbuch zur Fehlerbehebung
hw+ Offener Leistungsschalter HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF17,01 MB
Wartungsleitfaden für Benutzer
hw+ Offener Leistungsschalter HW1
PDF209,09 MB -
Montageanleitung
Installationshandbuch
hw+ Offene Leistungsschalter HW1
PDF56,18 MB
QuickInstall-Handbuch
hw+ Offene Leistungsschalter HW1
PDF14,24 MB
Sicherheitshinweise
-
PDF159,14 kB -
Handbuch
Benutzerhandbuch
hw+ Offene Leistungsschalter HW1
PDF30,43 MB
Technischer Katalog
hw+ Offener Leistungsschalter HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF58,02 MB -
Technische Broschüre
News - Markteinführung April 2022
(22DE0010)
PDF3,85 MB -
Broschüre
Starke Leistung. Optimaler Schutz.
Der offene Leistungsschalter HW1 (23DE0011-01)
PDF18,40 MB -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Verlustleistungsdatenblatt
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Tools & Software
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Web Konfigurator hw+
Mit dem Web-Konfigurator können Sie die offenen Leistungsschalter hw+ für Ihre Anforderungen anpassen. Neben der Grundkonfiguration können Sie Zubehöre wie zum Beispiel Spulen, Motorantriebe, Hilfskontakte und vieles mehr auswählen.
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-US 2026-07-15
PDF282,42 kB
UKCA-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Fassung vom 1. August 2025
PDF408,72 kB
Ausschreibungstext
Einschubrahmen (CHA) für Einschubtechnik. Verfügbar in 3poliger und 4poliger Ausführung. Die Schutzabdeckungen werden werkseitig an jedem Einschubrahmen hw+ angebracht. Die Schutzabdeckungen verdecken die Kontakte des Hauptschaltkreises im Einschubrahmen, wenn sich der Leistungsschalter in der Stellung „ Ausgefahren“ oder „Test“ befindet. Auf diese Weise wird der versehentliche Zugriff auf Anschlüsse oder das Verschieben des Leistungsschalters in die Stellung „ Eingefahren“ verhindert. Gleichzeitig wird die Schutzklasse IP2x erreicht. Die oberen und unteren Schutzabdeckungen funktionieren unabhängig voneinander und können separat mit einem Vorhängeschloss verriegelt werden. Die Vorhängeschlösser blockieren die isolierenden Klappen in der geschlossenen Stellung und verhindern das Einfahren. Je Schutzabdeckung kann bis zu drei Vorhängeschlösser installiert werden. 1 bis 3 Vorhängeschlösser Ø 5 - Ø 8 mm (nicht im Lieferumfang enthalten). Die Position des Leistungsschalters im Einschubrahmen wird mit der Positionsanzeige auf der Frontseite angezeigt. Der Wechsel von einer Position in die andere wird mittels einer in den Einschubrahmen einzuführenden Kurbel vorgenommen. Das Einführen dieser Kurbel lässt sich durch Verriegelungssysteme schützen. Vor jedem Wechsel von einer Stellung in die andere muss die Lasche zur Positionsverriegelung und Quittierung gedrückt werden. Jeder Einschubrahmen besitzt 2 Führungsschienen, diese eine sichere und einfache Entnahme/Einführung des Leistungsschalters aus/in den Einschubrahmen gewährleistet.
Bemessungsstrom IN: 630 A
Polanzahl: 3
Isolationsspannung Ui: 1000 V
Stoßspannungsfestigkeit Uimp: 12000 V
Kurzzeitstromfestigkeit Ausschaltvermögen Icw t=1s bei 220-240V AC IEC 60947-3: 55 kA
Kurzzeitstromfestigkeit Ausschaltvermögen Icw t=1s bei 380-415V AC IEC 60947-3: 55 kA
Frequenz: 50 - 60 Hz
Betriebstemperatur: -25 - 70 °C
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HW1W306FS
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.