Schrank, univers, IP54/II, 500x1300x205mm FP35SW2
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Lackstift 3 Produkte verfügbar -
Durchgangs-Reihenklemme 2 Produkte verfügbar -
Schließsystem 18 Produkte verfügbar -
Zubehör 4 Produkte verfügbar -
Montageschiene 5 Produkte verfügbar -
Plantasche 7 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Höhe500 mm
-
Breite1300 mm
-
Tiefe205 mm
-
Materialdicke Seitenwand1 mm
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP54
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
Stoßfestigkeit IKIK09
-
Anzahl Felder5
-
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten10
-
Anzahl Reihen3
-
Montage aufWandbefestigung
-
Geeignet für AussenbereichNein
-
FarbeReinweiß
-
RAL Nummer9010
-
OberflächePulverbeschichtet
-
WerkstoffStahl
-
Anzahl Schranktüren2
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
-
Nennstrom250 A
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild FP35SW2
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt FP35SW2
Schrank, univers, IP54/II, 500x1300x205mm
PDF -
Tipps
Hager Tipp 34
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)
PDF3,01 MB -
BIM Revit Objekte
Serie: Univers. Gehäuse - IP54 - Klasse II - Tiefe 205 mm - Deutsch - Hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,34 MBSerie: Univers. Gehäuse - IP54 - Klasse II - Tiefe 205 mm - Deutsch - Non hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,44 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv
Planen Sie Niederspannungshauptverteilungen und Zählerschränke einfacher, effektiver und normgerecht mit Hagercad.
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2025-03-14
PDF684,89 kB
Konformitätserklärung en-GB 2025-03-14
PDF717,48 kB
Ausschreibungstext
Wandaufbauschrank für die Innenraummontage mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach DIN EN 61439-1/-3 zur Aufputz-, Unterputz- oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung bis 400 A, 3AC 230/400 V 50 Hz. Schutzart IP54, Schutzklasse II, Luft- und Kriechstrecken nach DIN VDE 0110-1/-2. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm dickem Stahlblech, Innenauskleidung aus Kunststoff. Durchsteckflansche oben und unten je Feld eingebaut, rückseitige Vorprägung im Kunststoffteil und Sammelschienendurchführungen als beidseitige seitliche Vorprägung im unteren Bereich. Tür frontbündig mit innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar mit 110 Grad Öffnungswinkel. Tür mit Vorreiber, ab Breite 800 mm und bei allen Schränken ab einer Höhe von 1250 mm mit Stangenverschluß mit Dreipunktschließung.
Hinweis: Türverschluß durch andere Schließungen austauschbar. Schrank nebeneinander und übereinander anflanschbar.
Höhe: 500 mm
Breite: 1300 mm
Tiefe: 205 mm
IP-Klasse (Ingress Protection): IP54
Schutzklasse: Schutzklasse II
Anzahl Felder: 5
Montage auf: Wandbefestigung
Farbe: Reinweiß
RAL Nummer: 9010
Anzahl Schranktüren: 2
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FP35SW2
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.