Anreihstandverteiler IP41 1100x2200x600 120° RAL7035 Rückwand verzinkt FG34XE
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Oberteil/Dach für Gehäuse 13 Produkte verfügbar -
Einführungsflansch für Gehäuse 6 Produkte verfügbar -
Plantasche 7 Produkte verfügbar -
Transportzubehör 1 Produkte verfügbar -
Seiten/Rückwand 2 Produkte verfügbar -
Hutschienenadapter 3 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Höhe2200 mm
-
Breite1100 mm
-
Tiefe600 mm
-
Materialdicke Seitenwand2 mm
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP41
-
SchutzklasseSchutzklasse I
-
SchließungstypDoppelbartverschluß 3 mm
-
Stoßfestigkeit IKIK10
-
Anzahl Felder4
-
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten8
-
Montage aufBodenbefestigung
-
Geeignet für AussenbereichNein
-
FarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
-
OberflächePulverbeschichtet
-
WerkstoffStahl
-
GlanzgradMatt
-
Anzahl Schranktüren2
-
Anzahl der Schlösser1
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
-
Art der SchranktürDoppeltür, symmetrisch
-
Bemessungsstrom IN1600 A
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild FG34XE
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt FG34XE
Anreihstandverteiler IP41 1100x2200x600 120° RAL7035 Rückwand verzinkt
PDF -
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2010-01-04
PDF254,37 kB -
Montageanleitung
Montageanleitung für C-xx, FGxx, M-xx, U-xx - Schränke, Bodenbleche, Reihensockel (DE, Stand: 12.2015)
Montageanleitung International 2018-05-16
PDF512,71 kB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-12-13
PDF100,62 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-10-12
PDF778,94 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22
PDF3,25 MB
Konformitätserklärung en-GB 2026-10-01
PDF781,05 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-10-06
PDF791,59 kB
Ausschreibungstext
Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-2, Schutzart IP 41 nach DIN EN 60529, Schutzart IP 3x bei offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A.
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar.
Tür aus 2 mm Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart.
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere Leitungseinführungen: offen, Bodenblech mit Bürste sind einbaubar. Zum Einbau der Leitungseinführungen oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich.
Hinweis: Passende Seitenwände und Sockelleisten sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist gegen andere Schließungen austauschbar.
Höhe: 2200 mm
Breite: 1100 mm
Tiefe: 600 mm
IP-Klasse (Ingress Protection): IP41
Schutzklasse: Schutzklasse I
Schließungstyp: Doppelbartverschluß 3 mm
Anzahl Felder: 4
Montage auf: Bodenbefestigung
Farbe: Lichtgrau
RAL Nummer: 7035
Anzahl Schranktüren: 2
Anzahl der Schlösser: 1
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FG34XE
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.