Teil-Montageplatte 1100x700 (BxH) MES-TMP11070

EAN
7611919024228
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H104
272,10 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    700 mm
  • Breite
    990 mm
  • Tiefe
    25 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
Halogenfrei Ja

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.