Filterlüfter IP54 Luftfördermenge 42/63 [m³/h] 230V AC 19W 50/60Hz 42dB MES-FLL

EAN
7611919296991
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H104
233,90 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • RAL Nummer
    9005
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP54
Abmes­sungen
  • Höhe
    148 mm
  • Breite
    148 mm
  • Tiefe
    71 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.