![](https://hager.com/de/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_DE/images/loader-2.gif)
Glas-Sensor 1fach TS Sensor Glas, schwarz 168105
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Binäreingang 6 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Montage aufUnterputz
-
Mit RaumthermostatNein
-
Höhe160 mm
-
Breite86 mm
-
Tiefe5,70 mm
-
Anzahl der Betätigungspunkte2
-
Mit LED AnzeigeJa
-
FarbeSchwarz
-
RAL Nummer9005
-
WerkstoffGlas
-
GlanzgradGlänzend
-
Mit DisplayNein
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
MontageartMit Demontagewerkzeug, Für senkrechte Montage
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 168105
-
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 168xx, 169xx - Glas-Sensor 1fach (DE, Stand: 03.2007)
Montageanleitung de-DE 2020-01-01
PDF139,21 kBBedienungs- und Montageanleitung für 168xx, 169xx - Glas-Sensor 1fach (DE, Stand: 03.2014)
Montageanleitung de-DE 2020-01-01
PDF158,75 kBBedienungs- und Montageanleitung für 168xx-169xx - Glas-Sensor 1fach (EN, 2007-03)
Montageanleitung en-GB 2020-01-01
PDF139,21 kBBedienungs- und Montageanleitung für 168xx-169xx - Glas-Sensor 1fach (EN, 2014-03)
Montageanleitung en-GB 2020-01-01
PDF156,73 kB
![Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_23266756/10/std.lang.all/ICON_011_HOTLINESUPPORT_B_RGB_KONTAKT_SQU.webp)
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.