![](https://hager.com/de/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_DE/images/loader-2.gif)
Adapter für KNX und Relais TS Sensor 75900032
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Anzahl Eingangsstromkreise8
-
Externe Abfragespannung notwendigJa
-
Funk bidirektionalNein
-
Mit Bussystem KNX-FunkNein
-
Montage aufUnterputz
-
LED-SteuerungJa
-
Schutzart IPIP20
-
Eingangsspannung8 - 30 V
-
VersorgungsspannungsartDC
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 75900032
-
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 75900032 - Adapter für KNX und Relais (DE, Stand: 03.2007)
Montageanleitung de-DE 2020-01-01
PDF120,89 kBBedienungs- und Montageanleitung für 75900032 - Adapter für KNX und Relais (EN, 2007-03)
Montageanleitung en-GB 2020-01-01
PDF119,62 kB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-01-27
PDF172,65 kB
![Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_23266756/10/std.lang.all/ICON_011_HOTLINESUPPORT_B_RGB_KONTAKT_SQU.webp)
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.