The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 126
    EAN
    4011334218654
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück

    Funk-Tasterschnittstelle Up 4fach Funkbus grau, matt 126

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Preis
    Preis auf Anfrage
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Funk-Tasterschnittstelle Up 4fach Funkbus grau, matt

    126

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    181110
    181110
    Drucktaster TS chrom, glänzend
    41,40 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    181112
    181112
    Drucktaster TS gold, glänzend
    51,20 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    181113
    181113
    Drucktaster TS edelstahl, matt
    58,80 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Anzahl Eingangs­strom­kreise
      4
    Ausstat­tung
    • Externe Abfra­ge­span­nung notwendig
      Nein
    • Funk bidi­rek­ti­onal
      Nein
    Konnek­ti­vität
    • Mit Bussystem KNX-­Funk
      Nein
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    Beleuch­tung
    • LED-­Steu­e­rung
      Nein
    Werk­stoff
    • Farbe
      Grau
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -20 - 55 °C
    Kabel
    • Kabel­länge
      0,29 m
    Span­nung
    • Eingangs­span­nung
      3 - 3 V
    Abmes­sungen
    • Höhe
      39,50 mm
    • Tiefe
      10 mm
    Texte
    • Monta­geart
      Für den Einbau hinter UP-E­in­sätzen

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Berker REACH declaration 126
    PDF
    Berker RoHS Report 126
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 126 | Hager Deutschland

      Produktbild 126

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 126 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 126

      Funk-Tasterschnittstelle Up 4fach Funkbus grau, matt

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 126 - Funk Tasterschnittstelle 4fach UP (DE, Stand: 05.2012) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 126 - Funk Tasterschnittstelle 4fach UP (DE, Stand: 05.2012)

      Montageanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      473,32 kB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 126 - Funk Tasterschnittstelle 4fach UP (EN, 2012-05) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 126 - Funk Tasterschnittstelle 4fach UP (EN, 2012-05)

      Montageanleitung en-GB 2020-01-01

      PDF
      424,18 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG