Drucktaster TS chrom, glänzend 181110
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Binäreingang 6 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Nennspannung12 V
-
Polanzahl1
-
Anzahl der Tasten1
-
Mit RückmeldekontaktNein
-
FarbeChrom
-
GlanzgradGlänzend
-
WerkstoffMessing
-
OberflächeVerchromt, galvanisiert
-
TransparentNein
-
Tiefe19,70 mm
-
Einbautiefe13 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen0
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
Betriebstemperatur-20 - 60 °C
-
AnschlussartMit Steckklemme
-
AufdruckOhne Aufdruck
-
MontageartFür Schraubbefestigung
-
Schaltart/VarianteSchließer
-
Zugehörige SerienTS
-
Zugehörige SystemeBerker TS
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 181110
-
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 1811xx - Drucktaster, Schließer (DE-EN, Stand: 06.2005)
Montageanleitung en-GB, de-DE 2020-10-28
PDF636,23 kB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF40,42 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
58_01_09_2021
Konformitätserklärung International 2021-09-28
PDF108,59 kB
Ausschreibungstext
Drucktaster zum Einbau in Abdeckplatten und Rahmen mit Dekorplatten, mit Steckklemmen. Nur für Kleinspannung geeignet. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Material: Messing, veredelt.
Zugehörige Systeme: Berker TS
Nennspannung: 12 V
Polanzahl: 1
Anzahl der Tasten: 1
Mit Rückmeldekontakt: Nein
Abmessungen: 22 x 22 mm
Tiefe: 19,70 mm
Einbautiefe: 13 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 0 mm
Farbe: Chrom
Glanzgrad: Glänzend
Werkstoff: Messing
Oberfläche: Verchromt
galvanisiert
Transparent: Nein
Stoßfestigkeit IK: IK07
Schutzart IP: IP20
Betriebstemperatur: -20 - 60 °C
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 181110
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.