![](https://hager.com/de/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_DE/images/loader-2.gif)
Universalschnittstelle 2fach Komfort Up KNX lichtgrau 75642001
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Binäreingang 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Unterstützten EinstellmodusETS
-
Anzahl Eingangsstromkreise2
-
Externe Abfragespannung notwendigNein
-
Funk bidirektionalNein
-
Mit Bussystem KNX-FunkNein
-
Montage aufUnterputz
-
LED-SteuerungJa
-
FarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
-
Schutzart IPIP20
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
Eingangsspannung5 - 5 V
-
Betriebsspannung über Bus21 - 32 V
-
VersorgungsspannungsartAC/DC
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 75642001
-
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 75642001, 75644001 - Universal-Schnittstelle 2/4fach UP (DE-EN-NL-FR-NO-ES, Stand: 06.2004)
Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01
PDF274,89 kB -
KNX Produktdatenbank
KNX Database (from ETS2) for 75642001 - Universal interface 2gang flush-mounted (2005-11)
KNX Produktdatenbank International 2023-08-25
VD1195,98 kBKNX Database (from ETS2) for 75642001 - Universal interface 2gang flush-mounted (2005-11)
KNX Produktdatenbank International 2023-08-25
VD1286,79 kB -
Applikationshandbuch
Applikationsbeschreibung ETS für 75642001 - Universal-Schnittstelle 2fach UP (DE, 2005-04)
Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01
PDF386,71 kBApplikationsbeschreibung ETS für 75642001 - Universal-Schnittstelle 2fach UP (EN, 2005-05)
Applikationshandbuch en-GB 2020-01-01
PDF886,77 kB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-08-24
PDF281,74 kB
![Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_23266756/10/std.lang.all/ICON_011_HOTLINESUPPORT_B_RGB_KONTAKT_SQU.webp)
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.