The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 75644001
    EAN
    4011334259503
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück

    Universalschnittstelle 4fach Komfort Up KNX lichtgrau 75644001

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Universalschnittstelle 4fach Komfort Up KNX lichtgrau

    75644001

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      ETS
    Elek­tri­scher Strom
    • Anzahl Eingangs­strom­kreise
      4
    Ausstat­tung
    • Externe Abfra­ge­span­nung notwendig
      Nein
    • Funk bidi­rek­ti­onal
      Nein
    Konnek­ti­vität
    • Mit Bussystem KNX-­Funk
      Nein
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    Beleuch­tung
    • LED-­Steu­e­rung
      Ja
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Kabel
    • Kabel­länge
      0,25 m
    Span­nung
    • Eingangs­span­nung
      5 - 5 V
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      21 - 32 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC/DC
    Abmes­sungen
    • Länge
      43 mm
    • Höhe
      15,50 mm
    Texte
    • Anschlussart
      Mit Kabel vorkon­fek­tio­niert

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration 75644001
    PDF
    Berker RoHS Report 75644001
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 75644001 | Hager Deutschland

      Produktbild 75644001

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 75644001 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 75644001

      Universalschnittstelle 4fach Komfort Up KNX lichtgrau

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 75642001, 75644001 - Universal-Schnittstelle 2/4fach UP (DE-EN-NL-FR-NO-ES, Stand: 06.2004) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 75642001, 75644001 - Universal-Schnittstelle 2/4fach UP (DE-EN-NL-FR-NO-ES, Stand: 06.2004)

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01

      PDF
      274,89 kB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild KNX Database (from ETS2) for 75644001 - Universal interface 4gang flush-mounted (2005-11) | Hager Deutschland

      KNX Database (from ETS2) for 75644001 - Universal interface 4gang flush-mounted (2005-11)

      KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

      VD1
      195,22 kB
      Bild KNX Database (from ETS2) for 75644001 - Universal interface 4gang flush-mounted (2005-11) | Hager Deutschland

      KNX Database (from ETS2) for 75644001 - Universal interface 4gang flush-mounted (2005-11)

      KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

      VD1
      233,91 kB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationsbeschreibung ETS für 75644001 - Universal-Schnittstelle 4fach UP (DE, 2005-06) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für 75644001 - Universal-Schnittstelle 4fach UP (DE, 2005-06)

      Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

      PDF
      378,68 kB
      Bild Applikationsbeschreibung ETS für 75644001 - Universal-Schnittstelle 4fach UP (EN, 2005-05) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für 75644001 - Universal-Schnittstelle 4fach UP (EN, 2005-05)

      Applikationshandbuch en-GB 2020-01-01

      PDF
      255,98 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG