The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 85876100

KNX-Funk Binäreingang 2fach UP KNX Funk lichtgrau 85876100

EAN
4011334376088
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

KNX-Funk Binäreingang 2fach UP KNX Funk lichtgrau

85876100

  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Einstel­lungen
  • Unter­stützten Einstellm­odus
    ETS, easy
Elek­tri­scher Strom
  • Anzahl Eingangs­strom­kreise
    2
Ausstat­tung
  • Externe Abfra­ge­span­nung notwendig
    Nein
  • Funk bidi­rek­ti­onal
    Nein
  • Mit HLK Ansteu­e­rung
    Nein
Konnek­ti­vität
  • Mit Bussystem KNX-­Funk
    Ja
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Beleuch­tung
  • LED-­Steu­e­rung
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP30
Span­nung
  • Eingangs­span­nung
    3 - 3 V
  • Versor­gungs­span­nungsart
    DC

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 85876100 | Hager Deutschland

    Produktbild 85876100

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 85876100 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 85876100

    KNX-Funk Binäreingang 2fach UP KNX Funk lichtgrau

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 85876100 - KNX-Funk Binäreingang 2fach UP (DE-EN-IT, Stand: 05.2012) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 85876100 - KNX-Funk Binäreingang 2fach UP (DE-EN-IT, Stand: 05.2012)

    Montageanleitung en-GB, de-DE, it-IT 2020-01-01

    PDF
    217,07 kB
  • KNX Produktdatenbank

    Bild ETS Database for 85876100 | Hager Deutschland

    ETS Database for 85876100

    KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-25

    KNXPROD
    8,91 MB
    Bild ETS Database for 85876100 | Hager Deutschland

    ETS Database for 85876100

    KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-25

    VD5
    10,64 MB
    Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für 85876100 - KNX-Funk Binäreingang 2fach UP (V103) | Hager Deutschland

    KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für 85876100 - KNX-Funk Binäreingang 2fach UP (V103)

    KNX Produktdatenbank International 2020-01-01

    VD5
    10,64 MB
    Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für 85876100 - KNX-Funk Binäreingang 2fach UP (V103) | Hager Deutschland

    KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für 85876100 - KNX-Funk Binäreingang 2fach UP (V103)

    KNX Produktdatenbank International 2020-01-01

    KNXPROD
    8,91 MB
  • Applikationshandbuch

    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 8560xx-85876xx - KNX-Funk: Funkeingangsprodukte quicklink (DE, Vers. 6T8064-51A) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 8560xx-85876xx - KNX-Funk: Funkeingangsprodukte quicklink (DE, Vers. 6T8064-51A)

    Applikationshandbuch de-DE 2012-09-13

    PDF
    1,21 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 8560xx-85876xx - KNX-Funk: Funkeingangsprodukte quicklink (DE, Vers. 6T8064-51A) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 8560xx-85876xx - KNX-Funk: Funkeingangsprodukte quicklink (DE, Vers. 6T8064-51A)

    Applikationshandbuch de-DE 2012-09-13

    PDF
    1,21 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 8560xx-85876xx - KNX-Funk: Funkeingangsprodukte quicklink (EN, Vers. 6T8064-52A) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 8560xx-85876xx - KNX-Funk: Funkeingangsprodukte quicklink (EN, Vers. 6T8064-52A)

    Applikationshandbuch en-GB 2012-09-13

    PDF
    1,18 MB
    Bild ETS Applikationsbeschreibung für 85876100_85876200_85605100_85606100_85607100_85608100 | Hager Deutschland

    ETS Applikationsbeschreibung für 85876100_85876200_85605100_85606100_85607100_85608100

    Applikationshandbuch en-GB 2012-09-13

    PDF
    1,18 MB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG