EAN
4011334321880
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B040
10,80 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    139 mm
  • Breite
    68 mm
  • Tiefe
    47,50 mm
Anschluss
  • Anzahl der Leitungs­ein­füh­rungen
    12
Kabel
  • Kabel­durch­messer
    11 mm
Kompa­ti­bi­lität
  • Koppelbar
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Farbe
    Orange
  • Glanz­grad
    Matt
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP3X

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Einbaudose 2fach TS Sensor

Einbaudose 2-fach für Glas-Sensor. Für Unterputz- und Hohlwandmontage, Montage wandbündig oder mit Adapterring.

Höhe: 139 mm
Breite: 68 mm
Tiefe: 47,50 mm
Anzahl der Leitungseinführungen: 12
Kabeldurchmesser: 11 mm
Koppelbar: Nein
Werkstoff: Thermoplast
Farbe: Orange
Glanzgrad: Matt
Schutzart IP: IP3X

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 1871
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.