The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Sensoren
    • Bedien­sys­teme - Glas Sensor
    • 75141134
    EAN
    4011334386056
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    B082
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow
    • Bedien­sys­teme - Glas Sensor

    Glas-Sensor 1fach Komfort TS Sensor konfiguriert, alu 75141134

    Preis
    311,10 €
    / Stück *
    311,10 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Glas-Sensor 1fach Komfort TS Sensor konfiguriert, alu

    75141134

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    1871
    1871
    Einbaudose 2fach TS Sensor
    11,50 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Optionales Zubehör

    • Tempe­ra­tur­fühler 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Tempe­ra­tur­fühler
    • 161

      Fußbodentemperaturfühler / Fernfühler Hauselektronik

      33,50 €  / Stück*
    • WDN9031

      Fußbodentemperaturfühler / Fernfühler Hauselektronik

      33,50 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Funk­ti­onen
    • Mit Raum­ther­mo­stat
      Ja
    Leis­tung
    • Strom­auf­nahme
      12,50 mA
    Abmes­sungen
    • Einbau­tiefe
      24,20 mm
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      27 mm
    • Höhe
      160 mm
    • Breite
      86 mm
    • Tiefe
      37,70 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Betä­ti­gungs­punkte
      2
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Mit LED Anzeige
      Ja
    Werk­stoff
    • Farbe
      Alumi­nium
    • RAL Nummer
      9006
    • Werk­stoff
      Alumi­nium, Glas
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    Bild­schirm
    • Mit Display
      Nein
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Texte
    • Funk­tion
      Für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalou­sie­funk­ti­onen, Sperr­funk­tion für die Sensor­flä­chen, z. B. zur Reini­gung der Glaso­ber­fläche
    • Monta­geart
      Für senk­rechte Montage
    • Tempe­ratur
      Zusätz­li­cher Anschluss für externen Tempe­ra­tur­fühler, Inte­grierter Tempe­ra­tur­fühler zum Betrieb als Regler-­Ne­ben­stelle, Tempe­ra­tur­mes­sung über internen Tempe­ra­tur­fühler oder externes Kommu­ni­ka­ti­ons­-­Ob­jekt

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Berker REACH declaration 75141134
    PDF
    Berker RoHS Report 75141134
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 75141134 | Hager Deutschland

      Produktbild 75141134

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 75141134 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 75141134

      Glas-Sensor 1fach Komfort TS Sensor konfiguriert, alu

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 75141xxx, 75142xxx, 75143xxx, 75144xxx - Touch-/Glas-Sensor Komfort (DE, Stand: 09.2013) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 75141xxx, 75142xxx, 75143xxx, 75144xxx - Touch-/Glas-Sensor Komfort (DE, Stand: 09.2013)

      Montageanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      381,92 kB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/Glas-Sensor Komfort (EN, 2013-09) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/Glas-Sensor Komfort (EN, 2013-09)

      Montageanleitung en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      379,26 kB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12) | Hager Deutschland

      KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)

      KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

      VD4
      1,66 MB
      Bild KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12) | Hager Deutschland

      KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)

      KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

      VD4
      1,45 MB
      Bild KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager Deutschland

      KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

      KNX Produktdatenbank en-GB, pl-PL 2023-08-25

      VD4
      2,34 MB
      Bild KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager Deutschland

      KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

      KNX Produktdatenbank de-DE 2023-08-25

      VD4
      1,84 MB
      Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glas-Sensor Komfort V1.2 | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glas-Sensor Komfort V1.2

      KNX Produktdatenbank en-GB, pl-PL 2020-01-01

      KNXPROD
      1,41 MB
      Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glas-Sensor Komfort V1.2 | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glas-Sensor Komfort V1.2

      KNX Produktdatenbank de-DE 2020-01-01

      KNXPROD
      1,26 MB
    • Tools

      Bild Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow | Hager Deutschland

      Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow

      Mit der Hager Pilot App können Sie den domovea Server (TJA670, TJA470) und den Energiemanagement Controller (XEM461) einrichten, konfigurieren und verwalten.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung

      Konformitätserklärung International 2021-08-24

      PDF
      299,80 kB
      Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung

      Konformitätserklärung International 2021-08-24

      PDF
      291,73 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      75643134 - Glas-Sensor 3fach mit Temperaturregler TS Sensor konfiguriert, alu
      75643134
      Glas-Sensor 3fach mit Temperaturregler TS Sensor konfiguriert, alu
      Preis
      820,80 €
      / Stück *
      820,80 €
      / Stück *
    • 2
      75143830 - Glas-Sensor 3fach Komfort TS Sensor, polarweiß
      75143830
      Glas-Sensor 3fach Komfort TS Sensor, polarweiß
      Preis
      364,90 €
      / Stück *
      364,90 €
      / Stück *
    • 3
      75143134 - Glas-Sensor 3fach Komfort TS Sensor konfiguriert, alu
      75143134
      Glas-Sensor 3fach Komfort TS Sensor konfiguriert, alu
      Preis
      405,90 €
      / Stück *
      405,90 €
      / Stück *
    • 4
      75142935 - Glas-Sensor 2fach Komfort TS Sensor konfiguriert, schwarz
      75142935
      Glas-Sensor 2fach Komfort TS Sensor konfiguriert, schwarz
      Preis
      354,60 €
      / Stück *
      354,60 €
      / Stück *
    • 5
      75642034 - Glas-Sensor 2fach mit Temperaturregler TS Sensor, alu
      75642034
      Glas-Sensor 2fach mit Temperaturregler TS Sensor, alu
      Preis
      673,20 €
      / Stück *
      673,20 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Glas-Sensor 1fach Komfort TS Sensor konfiguriert, alu

    Glas-Sensor - konfiguriert 1-fach Komfort mit integriertem Busankoppler. Bedienung durch leichte Berührung der Sensorflächen an den weißen LEDs. Für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen. Ein- und Zweiflächenprogrammierung. Einflächenbedienung für Schalten, Tasten, Dimmen und Jalousie. Nebenstelle für Lichtszenen-Tastsensor. Abrufen, Einstellen und Speichern von 8 Lichtszenen. Temperaturmessung über internen Temperaturfühler oder externes Kommunikations-Objekt, integrierter Temperaturfühler zum Betrieb als Regler-Nebenstelle. Zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler. Wertgeber für Dimm-, Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte. Busanschluss über Anschlussklemme. Für senkrechte Montage. Mit blauer Betriebs-LED und 2 weißen Status-LEDs. Zur Montage unbedingt die flache Einbaudose 2-fach verwenden. Nur für KNX geeignet!

    Montage auf: Unterputz
    Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
    Mit Raumthermostat: Ja
    Stromaufnahme: 12,50 mA
    Einbautiefe: 24,20 mm
    Einbautiefe Unterputz-Dosen: 27 mm
    Höhe: 160 mm
    Breite: 86 mm
    Tiefe: 37,70 mm
    Anzahl der Betätigungspunkte: 2
    Mit LED Anzeige: Ja
    Farbe: Aluminium
    RAL Nummer: 9006
    Werkstoff: Aluminium
    Glas
    Glanzgrad: Glänzend
    Mit Beschriftungsfeld: Nein

    Fabrikat : Berker oder gleichwertig
    Artikel : 75141134
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
    • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG