Einbaudose 2fach TS Sensor orange, matt 1870
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Höhe139 mm
-
Breite68 mm
-
Durchmesser68 mm
-
Tiefe75 mm
-
Anzahl der Leitungseinführungen12
-
Kabeldurchmesser11 mm
-
KoppelbarNein
-
WerkstoffThermoplast
-
FarbeOrange
-
GlanzgradMatt
-
Schutzart IPIP3X
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 1870
-
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF40,42 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Tools de-DE 2024-03-27
URL
Ausschreibungstext
Einbaudose 2-fach für Glas-Sensor. Für Unterputz- und Hohlwandmontage, Montage wandbündig oder mit Adapterring.
Höhe: 139 mm
Breite: 68 mm
Durchmesser: 68 mm
Tiefe: 75 mm
Anzahl der Leitungseinführungen: 12
Kabeldurchmesser: 11 mm
Koppelbar: Nein
Werkstoff: Thermoplast
Farbe: Orange
Glanzgrad: Matt
Schutzart IP: IP3X
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 1870
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.