The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • TRB302A

Funk UP Eingang 2 fach Batterie, quicklink TRB302A

EAN
3250615989291
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Funk UP Eingang 2 fach Batterie, quicklink

TRB302A

  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Bussystem
    Funkbus
Einstel­lungen
  • Unter­stützten Einstellm­odus
    ETS, easy
Elek­tri­scher Strom
  • Anzahl Eingangs­strom­kreise
    2
Ausstat­tung
  • Externe Abfra­ge­span­nung notwendig
    Nein
  • Funk bidi­rek­ti­onal
    Nein
  • Mit Batterie
    Ja
  • Mit HLK Ansteu­e­rung
    Nein
Frequenz
  • Über­tra­gungs­fre­quenz
    868 - 868 MHz
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Nur für den internen Gebrauch
  • Anzahl der halben Platzeinheiten von 17,5 mm
    0
Beleuch­tung
  • LED-­Steu­e­rung
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunststoff
  • Farbe
    Licht­grau
  • RAL Nummer
    7035
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP30
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    0 - 45 °C
Span­nung
  • Eingangs­span­nung
    5 - 5 V
  • Versor­gungs­span­nungsart
    DC

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild TRB302A | Hager Deutschland

    Produktbild TRB302A

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt TRB302A | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt TRB302A

    Funk UP Eingang 2 fach Batterie, quicklink

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Betriebs- & Installationsanleitung für TRB302A - Funk UP Eingang 2 fach Batterie, quicklink (DE-NO-SV-PT-EN-IT-FR-ES-NL, Stand: 03.2011) | Hager Deutschland

    Betriebs- & Installationsanleitung für TRB302A - Funk UP Eingang 2 fach Batterie, quicklink (DE-NO-SV-PT-EN-IT-FR-ES-NL, Stand: 03.2011)

    Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    PDF
    1,60 MB
  • Technische Broschüre

    Bild Die innovative Funklösung | Hager Deutschland

    Die innovative Funklösung

    Mit einfacher quicklink-Konfiguration oder KNX-Programmierung (13DE0254)

    PDF
    14,40 MB
  • KNX Produktdatenbank

    Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für TRB302A - Funk UP Eingang 2 fach Batterie (V104) | Hager Deutschland

    KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für TRB302A - Funk UP Eingang 2 fach Batterie (V104)

    KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

    VD5
    141,13 kB
    Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TRB302A - Funk UP Eingang 2 fach Batterie (V104) | Hager Deutschland

    KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TRB302A - Funk UP Eingang 2 fach Batterie (V104)

    KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

    KNXPROD
    139,14 kB
  • Applikationshandbuch

    Bild Applikationsbeschreibung ETS für TRE301-302, TRB302A-302B, WKTxR, TUx (DE, Vers. 6T 8046-01b) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für TRE301-302, TRB302A-302B, WKTxR, TUx (DE, Vers. 6T 8046-01b)

    ETS

    PDF
    1,28 MB
    Bild Description d'application ETS TRE301-302_TRB302A-302B_WKT302R-304R-306R_TU402-404-406-418-444 | Hager Deutschland

    Description d'application ETS TRE301-302_TRB302A-302B_WKT302R-304R-306R_TU402-404-406-418-444

    Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2020-01-01

    PDF
    1,23 MB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG