Spritz­was­ser­ge­schütztes Schal­ter­pro­gramm

Berker S.1 IP44

Lichtschalter Berker S.1 Schalterprogramm mit Spritzwasseraufschlag

Berker Schal­ter­pro­gramm S.1,
mehr Schutz

Flach, schlicht und robust - mit diesen Quali­täten hat der Berker S.1 Einzug in zahl­lose Wohn- und Büro­ge­bäude gehalten. Das hat maßgeb­lich zu seiner hohen Verbrei­tung beige­tragen. Jetzt stellen wir das beliebte Schal­ter­pro­gramm noch breiter auf: Ab sofort können Sie das Einsatz­ge­biet mit ausge­wählten Funk­tionen auf Bereiche ausweiten, bei denen die Schutz­klasse IP44 gefor­dert ist. Zentrale Funk­tionen wie Licht­schalter und Steck­dosen erhalten Sie ab sofort in der spritz­was­ser­ge­schützten Vari­ante Berker S.1 IP44. So verwirk­li­chen Sie noch durch­gän­gi­gere Elek­tro­in­stal­la­tionen im zeitlos-schönen S.1 Design.

Die Vorteile
im Über­blick

  • Spritz­was­ser­ge­schützt
  • Schutzart: IP44
  • Einsatz z. B. als Feucht­raum-Steck­dose oder Feucht­raum-Licht­schalter
  • Robustes Stan­dard­pro­gramm
  • Geeignet für Wohn- und Zweckbau
  • Rahmen: 1fach bis 3fach
  • Dich­tungs­sets 1fach bis 3fach
  • Farben und Mate­rial:
    Duro­plast: weiß glän­zend und polar­weiß glän­zend;
    Ther­mo­plast: polar­weiß matt

Lichtschalter und Steckdose Berker S.1 Schalterprogramm mit Spritzwasseraufschlag

Wasser­ge­schützte Schalter und Steck­dosen

Um guten Spritz­was­ser­schutz zu gewähr­leisten, muss die Dich­tung perfekt sitzen. Deshalb stehen Ihnen für den Berker S.1 IP44 neben verschie­denen Funk­ti­ons­ein­sätzen passende Dich­tungs­sets für spritz­was­ser­ge­schützte Anwen­dungen zur Verfü­gung. Alle neuen Produkte erhalten Sie wahl­weise für die Aufputz- oder Unter­putz-Montage. Die exakten Refe­renzen finden Sie in unserer Bestell­liste.


Weitere Infor­ma­tionen zum Berker Schal­ter­pro­gramm

  • Berker Schalterwelten 2018

    Inno­va­tion und Edition

    18DE0018
    pdf4,16 MB


Icon eines Bildschirms mit Newsletter.

Produkt­ka­talog

Infos und tech­ni­sche Daten im Produkt­ka­talog.

Jetzt ansehen

Icon eines offenen Notizbuches.

Broschüren

Infor­ma­ti­ons­ma­te­rial für Sie und Ihre Kunden anfor­dern

Jetzt bestellen

Icon eines Doktorhuts, Sinnbild für Bildung.

Weiter­bil­dung

Kennt­nisse erwei­tern – Wissens­vor­sprung schaffen

Jetzt anmelden

Icon eines offenen Briefs.

News­letter

Aktu­elle Infor­ma­tionen über Lösungen und Produkte

Jetzt abon­nieren