The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • HMS
  • HMS Modul­träger
  • WH74300203Z
  • Schalter und Steck­dosen

Erweiterungsmodul Hager HMS 10×RJ45 Keystone, grau WH74300203Z

Erweiterungsmodul Hager HMS, für 10 RJ45-Einsätze Keystone, für Montage auf Lochblech, grau
EAN-Nr.
7611795444608
E-nr.
377 996 033
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
W4
Preis*
 55.00 CHF
/ Stück *
 55.00 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Erweiterungsmodul Hager HMS 10×RJ45 Keystone, grau

WH74300203Z

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Modu­larer Steck­ver­binder 7 Produkte verfügbar
  • Zubehör für Kommu­ni­ka­ti­ons­technik 7 Produkte verfügbar
  • OKK-Schnitt­stelle 1 Produkte verfügbar
  • Einsatz/Ab­de­ckung für Kommu­ni­ka­ti­ons­technik 1 Produkte verfügbar
  • Blin­dab­de­ckung 3 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Modu­larer Steck­ver­binder
  • Zubehör für Kommu­ni­ka­ti­ons­technik
  • OKK-Schnitt­stelle
  • Einsatz/Ab­de­ckung für Kommu­ni­ka­ti­ons­technik
  • Blin­dab­de­ckung
  • WH70290200Z

    Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 5e geschirmt

     10.10 CHF  / Stück*
  • WH70290300Z

    Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 5e ungeschirmt

     7.65 CHF  / Stück*
  • WH70300200Z

    Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 6 geschirmt

     13.70 CHF  / Stück*
  • WH70300300Z

    Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 6a PoE++ geschirmt

     15.75 CHF  / Stück*
  • WH70310200Z

    Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 6 ungeschirmt Weiss

     10.55 CHF  / Stück*
  • WH70315200Z

    Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 6 ungeschirmt Set à 100 Stück/ Weiss

     872.00 CHF  / Stück*
  • WH70315300Z

    Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat.6a ungeschirmt Set à 100 Stück/ Weiss

     839.00 CHF  / Stück*
  • WH70295200Z

    Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 5e geschirmt Set à 100 Stück

     805.00 CHF  / Stück*
  • WH70295300Z

    Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 5e ungeschirmt Set à 100 Stück

     609.00 CHF  / Stück*
  • WH70305200Z

    Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 6 geschirmt Set à 100 Stück

     1’095.00 CHF  / Stück*
  • WH70305300Z

    Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 6a PoE++ geschirmt Set à 100 Stück

     1’261.00 CHF  / Stück*
  • WH70310300Z

    Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat.6a ungeschirmt Weiss

     10.50 CHF  / Stück*
  • WH70360100Z

    HMS-Zubehör Fiber: Keystone LWL-Adapter LC/APC Duplex / Weiss-Grün

     16.60 CHF  / Stück*
  • WH70360200Z

    HMS-Zubehör Fiber: Kexstone LWL-Adapter E2000/APC Simplex / Weiss-Grün

     30.30 CHF  / Stück*
  • WH74360100Z

    HMS-Zubehör Fiber: Lichtwellenleiter Extension-Set 5m Weiss

     115.00 CHF  / Stück*
  • WH76410200Z

    Zubehör: Blinddeckel HMS Weiss

     3.35 CHF  / Stück*
  • WH76410205Z

    Zubehör: Blinddeckel HMS Schwarz

     3.20 CHF  / Stück*
  • WH76415200Z

    Zubehör Kanaleinbau: Blinddeckel HMS Set à 100 Stück / Weiss

     261.00 CHF  / Stück*
  • WH76415205Z

    Zubehör Kanaleinbau: Blinddeckel HMS Set à 100 Stück / Schwarz

     298.00 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Anzahl der Einheiten vertikal
    1

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration WH74300203Z
PDF
Hager RoHS report WH74300203Z
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH74300203Z | Hager Schweiz

    Produktbild WH74300203Z

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH74300203Z | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH74300203Z

    HMS-Zubehör Erweiterungsmodul für: 10x RJ45-Einsatz Lichtgrau

    PDF
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    BKGGT60GR1 - Geräteträger für Steckdose 1-fach Gr.I / Gr.II quer für BKG/BKB mit Höhe 60mm
    BKGGT60GR1
    Geräteträger für Steckdose 1-fach Gr.I / Gr.II quer für BKG/BKB mit Höhe 60mm
    Preis*
     12.30 CHF
    / Stück *
     12.30 CHF
    / Stück *
  • 2
    WH74300503Z - Basismodul Hager HMS 8×RJ45 Keystone, 2×FLF Gr.I, grau
    WH74300503Z
    HMS-Zubehör Basismodul Light für: 8x RJ45-Einsatz +2x FLF Gr1 od. FLF Gr.2 Grau
    Preis*
     54.70 CHF
    / Stück *
     54.70 CHF
    / Stück *
  • 3
    WH74300603Z - Erweiterungsmodul Hager HMS 6×RJ45 Keystone, FLF Gr.I, grau
    WH74300603Z
    HMS Erweiterungsmodul Light für: 6x RJ45-Einsatz und 1x FLF Gr.1 Lichtgrau
    Preis*
     47.95 CHF
    / Stück *
     47.95 CHF
    / Stück *
  • 4
    WH74990103Z - Deckel Hager HMS zu Basis- und Erweiterungsmodul grau
    WH74990103Z
    HMS Deckel zu Basis- &
    Preis*
     18.80 CHF
    / Stück *
     18.80 CHF
    / Stück *
  • 5
    WH70311000Z - Voice-Panel 19" Hager HMS 25 Port bestückt vernickelt
    WH70311000Z
    HMS Voice-Zubehör: Panel 25 Port bestückt, vernickelt Weiss
    Preis*
     132.50 CHF
    / Stück *
     132.50 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group