The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • HMS
    • HMS Modul­träger
    • WH74990103Z
    Deckel Hager HMS, für Basis- und Erweiterungsmodul, grau
    EAN-Nr.
    7611795444615
    E-nr.
    377 997 033
    VPE
    10 St.
    Rabattgruppe
    W4
    • HMS Modul­träger

    Deckel Hager HMS zu Basis- und Erweiterungsmodul grau WH74990103Z

    Preis*
    CHF 19.30
    / St. *
    CHF 19.30
    / St. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Deckel Hager HMS zu Basis- und Erweiterungsmodul grau

    WH74990103Z

    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      13 mm
    • Breite
      198 mm
    • Tiefe
      37 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration WH74990103Z
    PDF
    Hager RoHS report WH74990103Z
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH74990103Z | Hager Schweiz

      Produktbild WH74990103Z

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt WH74990103Z | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH74990103Z

      HMS Deckel zu Basis- &

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      BKGGT60GR1 - Geräteträger für Steckdose 1-fach Gr.I / Gr.II quer für BKG/BKB mit Höhe 60mm
      BKGGT60GR1
      Geräteträger für Steckdose 1-fach Gr.I / Gr.II quer für BKG/BKB mit Höhe 60mm
      Preis*
      CHF 12.90
      / St. *
      CHF 12.90
      / St. *
    • 2
      WH74300503Z - Basismodul Hager HMS 8×RJ45 Keystone, 2×FLF Gr.I, grau
      WH74300503Z
      HMS-Zubehör Basismodul Light für: 8x RJ45-Einsatz +2x FLF Gr1 od. FLF Gr.2 Grau
      Preis*
      CHF 56.10
      / St. *
      CHF 56.10
      / St. *
    • 3
      WH74300603Z - Erweiterungsmodul Hager HMS 6×RJ45 Keystone, FLF Gr.I, grau
      WH74300603Z
      HMS Erweiterungsmodul Light für: 6x RJ45-Einsatz und 1x FLF Gr.1 Lichtgrau
      Preis*
      CHF 49.15
      / St. *
      CHF 49.15
      / St. *
    • 4
      WH70311000Z - Voice-Panel 19" Hager HMS 25 Port bestückt vernickelt
      WH70311000Z
      HMS Voice-Zubehör: Panel 25 Port bestückt, vernickelt Weiss
      Preis*
      CHF 136.00
      / St. *
      CHF 136.00
      / St. *
    • 5
      WH70311100Z - Voice-Panel 19" Hager HMS 50 Port unbestückt vernickelt
      WH70311100Z
      HMS Voice-Zubehör: Panel 50 Port unbestückt, vernickelt Weiss
      Preis*
      CHF 143.50
      / St. *
      CHF 143.50
      / St. *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group