The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • HMS
    • HMS Modul­träger
    • BKGGT60GR1
    EAN-Nr.
    4012740981095
    E-nr.
    127 690 062
    VPE
    20 St.
    Rabattgruppe
    V1
    • HMS Modul­träger

    Geräteträger für Steckdose 1-fach Gr.I / Gr.II quer für BKG/BKB mit Höhe 60mm BKGGT60GR1

    Preis*
    CHF 12.90
    / St. *
    CHF 12.90
    / St. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Geräteträger für Steckdose 1-fach Gr.I / Gr.II quer für BKG/BKB mit Höhe 60mm

    BKGGT60GR1

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • USB-­Span­nungs­ver­sor­gung 2 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.compatible.title

    • product.page.accessories.referenced_by.title 5 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • USB-­Span­nungs­ver­sor­gung
    • WH66822100D

      FLF Ladesteckdose: USB Typ C+C Ultraweiss

      CHF 118.00  / St.*
    • WH66822105D

      FLF Ladesteckdose: USB Typ C+C Schwarz

      CHF 121.00  / St.*

    product.page.accessories.referenced_by.title

    • BKB200601

      Unterteil für Bodenkanal mit Bürstenleiste BKB 200x60 mit Länge von 2m

      CHF 196.50  / Meter*
    • BKG200601

      Unterteil für Bodenkanal geschlossen BKG 200x60 mit Länge von 2m

      CHF 228.00  / Meter*
    • BKG300601

      Unterteil für Bodenkanal geschlossen BKG 300x60 mit Länge von 2m

      CHF 234.00  / Meter*
    • BKG400601

      Unterteil für Bodenkanal geschlossen BKG 400x60 mit Länge von 2m

      CHF 248.00  / Meter*
    • BKG500601

      Unterteil für Bodenkanal geschlossen BKG 500x60 mit Länge von 2m

      CHF 291.00  / Meter*

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    • Werk­stoff
      Poly­amid (PA)
    Abmes­sungen
    • Breite
      60 mm
    • Tiefe
      21 mm
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Instal­la­tion, Montage
    • Einbau-/­An­schlus­sort
      Hori­zontal

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP Dokument International 2024-11-14
    PDF
    423,04 kB
    PEP Dokument International 2024-11-14
    PDF
    392,41 kB
    Hager REACH declaration BKGGT60GR1
    PDF
    Hager RoHS Report BKGGT60GR1
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild BKGGT60GR1 | Hager Schweiz

      Produktbild BKGGT60GR1

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt BKGGT60GR1 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt BKGGT60GR1

      Geräteträger für Steckdose 1-fach Gr.I / Gr.II quer für BKG/BKB mit Höhe 60mm

      PDF
    • Bedienungs- & Montageanleitungen

      Bild Montageanleitung de-CH, fr-CH, en-GB 2019-03-01 | Hager Schweiz

      Montageanleitung de-CH, fr-CH, en-GB 2019-03-01

      PDF
      37,40 MB
    • Service-Broschüre

      Bild Broschüre Bodenkanäle tehalit.BKG und BKB | Hager Schweiz

      Broschüre Bodenkanäle tehalit.BKG und BKB

      Führend im Boden

      PDF
      5,56 MB
    • Dokumentationen

      Bild Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Schweiz

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

      PDF
      99,71 MB
      Bild Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Estrichbündiges Bodenkanalsystem | Hager Schweiz

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Estrichbündiges Bodenkanalsystem

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Estrichbündiges Bodenkanalsystem (DE-CH, 10-2025)

      PDF
      36,93 MB
      Bild Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Schweiz

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Normen & Umweltinformationen

      Bild Produktlizenz de-CH 2024-03-04 | Hager Schweiz

      Produktlizenz de-CH 2024-03-04

      PDF
      413,66 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH74300503Z - Basismodul Hager HMS 8×RJ45 Keystone, 2×FLF Gr.I, grau
      WH74300503Z
      HMS-Zubehör Basismodul Light für: 8x RJ45-Einsatz +2x FLF Gr1 od. FLF Gr.2 Grau
      Preis*
      CHF 56.10
      / St. *
      CHF 56.10
      / St. *
    • 2
      WH74300603Z - Erweiterungsmodul Hager HMS 6×RJ45 Keystone, FLF Gr.I, grau
      WH74300603Z
      HMS Erweiterungsmodul Light für: 6x RJ45-Einsatz und 1x FLF Gr.1 Lichtgrau
      Preis*
      CHF 49.15
      / St. *
      CHF 49.15
      / St. *
    • 3
      WH74990103Z - Deckel Hager HMS zu Basis- und Erweiterungsmodul grau
      WH74990103Z
      HMS Deckel zu Basis- &
      Preis*
      CHF 19.30
      / St. *
      CHF 19.30
      / St. *
    • 4
      WH70311000Z - Voice-Panel 19" Hager HMS 25 Port bestückt vernickelt
      WH70311000Z
      HMS Voice-Zubehör: Panel 25 Port bestückt, vernickelt Weiss
      Preis*
      CHF 136.00
      / St. *
      CHF 136.00
      / St. *
    • 5
      WH70311100Z - Voice-Panel 19" Hager HMS 50 Port unbestückt vernickelt
      WH70311100Z
      HMS Voice-Zubehör: Panel 50 Port unbestückt, vernickelt Weiss
      Preis*
      CHF 143.50
      / St. *
      CHF 143.50
      / St. *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group